设备/模块图像

EFR32BG22C222F352GM40

EFR32BG22 系列 2 无线 SoC,EFR32BG22C222F352GM40,包含 76.8 MHz ARM Cortex-M33 内核,可提供卓越的处理能力,同时其集成的安全功能可提供快速加密、安全启动加载以及调试访问控制。此设备带有 352 kB 闪存、32 kB RAM,并采用 QFN40 封装。凭借高达 6 dBm 的最大功率输出和 -98.9 (1 Mbit/s GFSK) dBm 的卓越接收灵敏度,EFR32BG22C222F352GM40 可提供强大的 RF 链路,以便在蓝牙 LE 数据传输、位置服务和低功耗节点应用中实现可靠的通信和行业领先的能效。EFR32BG22C222F352GM40 设备使用与 EFR32BG 系列 1 相同的工具,提供轻松迁移功能,并可通过开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
 
加载中……

查找类似型号

最高温度 (ºC)

闪存 (kB)

AEC-Q100

环境功率

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
76.8
TX 电源 (dBm)
6
闪存 (kB)
352
内存 (kB)
32
RX 灵敏度
-98.9 (1 Mbit/s GFSK)
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5.1
蓝牙 5.2
封装
QFN40
数字 I/O 引脚
26
RX 电流
3.6
TX 电流 (mA @ 0 dBm)
4.1
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
76.8
TX 电源 (dBm)
6
闪存 (kB)
352
内存 (kB)
32
RX 灵敏度
-98.9 (1 Mbit/s GFSK)
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5.1
蓝牙 5.2
封装
QFN40
数字 I/O 引脚
26
RX 电流
3.6
TX 电流 (mA @ 0 dBm)
4.1
EFR32BG22 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32BG22C222F352GM40 将持续全面生产至至少 2039 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software