Z-Wave Mesh Network Wireless Solutions
-
硬件
| 描述 | Z-Wave Long Range | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 灵敏度 (dBm) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特别推荐
EFR32ZG28 系列 2 SoC
Z-Wave 800 SoC
|
ZG28 无线 SoC 系列 2 | 1024 | 256 | -108.6 | QFN48、 QFN68 | 6x6、 8x8 | |
|
Z-Wave 800 模块
ZGM230S 模块
|
Z-Wave 800 SiP 模块 | 512 | 64 | -110.9 | SiP | 6.5 x 6.5 | |
|
Z-Wave 800 SoC
EFR32ZG23 系列 2 SoC
|
ZG23 无线 SoC 系列 2 | 512 | 64 | -108.1 | QFN40、 QFN48 | 5x5、 6x6 | |
|
Z-Wave 700 模块
Z-Wave 700 模块
|
Z-Wave 700 SiP 模块 | 512 | 64 | -103.9 | SiP | 9 x 9 | |
|
Z-Wave 700 SoC
Z-Wave 700 SoC
|
Z-Wave 700 调制解调器 SoC | 256 | 32 | -106 | QFN32 | 5 x 5 | |
|
Z-Wave 500 模块
Z-Wave 500 模块
|
Z-Wave 500 PCB 模块、 Z-Wave 500 SiP 模块 | 128 | 16 | -94.3、 -93 | PCB、 SiP | 8 x 8 |
-
套件和板
ZGM230S Z-Wave SiP 模块无线电板
-
软件和工具
Z-Wave 软件开发
我们为智能家居物联网设备制造商提供全套 Z-Wave 协议,包括 Z-Wave 500、Z-Wave 700、Z-Wave LR 和最新的 Z-Wave 800。您可以在下方找到用于 Z-Wave 开发和调试的最新软件和工具链接。
| Z-Wave 800 系列终端设备 SDK | Z-Wave 800 系列软件开发套件 (SDK) 可帮助开发人员快速、经济高效地创建符合 Z-Wave Plus 标准的智能家居设备。 | |
| 统一 SDK Z-Wave 控制器 | 基于 Unify SDK 的联盟认证 Z-Wave 控制器。Unify SDK 简化了物联网基础设施的开发,包括网关、接入点、集线器、网桥和基于应用处理器的终端产品。Unify SDK 提供通用构建模块,可简化包括 Z-Wave 在内的物联网生态系统之间的连接。 | |
| Z/IP 网关* | Z/IP 网关是经联盟认证的开箱即用型 Z-Wave 控制器(作为源代码发布) | |
| Z-Wave 700 系列终端设备 SDK | Z-Wave 700 系列终端设备软件开发套件 (SDK) 旨在帮助开发人员快速、经济高效地创建符合 Z-Wave Plus 标准的智能家居设备。 | |
| Z-Wave 500 系列终端设备 SDK | Z-Wave 500 系列终端设备软件开发人员套件 (SDK) 旨在帮助开发人员快速、经济高效地创建符合 Z-Wave Plus 标准的产品。 |
*Z/IP 网关为免费参考设计,仅用于开发和演示目的。 该设计按原样提供,不提供任何担保。建议客户在产品设计过程中对所有网关执行安全性和合规性测试。
资源
Z-Wave 技术库
访问数据表、应用说明等。
Z-Wave 培训
查找所有 Z-Wave 培训资源
Z-Wave 认证
了解进行 Z-Wave 产品认证的流程
Z-Wave 规范
进一步了解 Z-Wave 规范
Z-Wave 协议生命周期
阅读有关 Z-Wave 软件寿命的信息
Z-Wave 全球覆盖范围
查看全球频率覆盖范围
遇到任何开发问题?
-
访问社区
与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。
-
应用
-
了解 Z-Wave 协议
Z-Wave 是什么?
Z-Wave 协议是一项开放、可互操作、1 GHz 以下无线通信技术,专门针对住宅和照明商业环境中的控制、监测和状态读取应用而设计。Z-Wave 具有两种操作模式的 Z-Wave MESH,这是非常可靠的 1 GHz 以下 MESH 和 Long Range 技术,在 STAR 拓扑中的工作范围达一英里。Z-Wave 技术成熟、经过验证并已得到广泛部署(全球范围内产品销售量超过 1 亿),目前在无线控制领域全球市场中处于领先地位;其产品价格实惠、性能可靠且“智能”易用,惠及数百万人日常生活的方方面面。
Silicon Labs Z-Wave 解决方案
Silicon Labs Z-Wave 解决方案是一个端到端解决方案,提供控制器和终端设备的软件和硬件构建模块,以用于创建完整的智能家居物联网系统。Z-Wave 软件可提供 Z-Wave 规范所要求的基础功能,您无需过多了解协议专业知识,专注于您的应用即可。
Z-Wave 终端设备软件
Silicon Labs 的 Z-Wave 终端设备软件使安全传感器、门锁、照明开关/灯泡等终端设备能够通过经预先认证的 Z-Wave 应用受益,所有这些 Z-Wave 应用均已根据 Z-Wave 联盟的最新 Z-Wave 认证程序进行了认证。Z-Wave 应用程序框架也可用于其他自定义设备应用程序。
整套的 Z-Wave 认证硬件和软件构建模块可为终端设备制造商和控制器/网关公司提供系统解决方案,以构建基于 Z-Wave 的智能家居产品,并使之因加入 Z-Wave 生态系统而获益。
Z-Wave 控制器软件
Silicon Labs 的 Z-Wave 控制器软件包管所有连接和协议事项,您专注于您的应用软件和云连接即可,从而加快产品上市速度。包含 Unify SDK 的 Z-Wave 控制器解决方案提供简易且安全的调试、网络维护、电池设备邮箱等功能,确保您的控制器产品符合 Z-Wave 联盟规范的功能要求。此控制器解决方案已根据 Z-Wave 联盟的最新 Z-Wave 认证程序进行了预认证,并通过 GitHub 作为源代码发布。预认证的 Z/IP 网关选件仍可作为源代码使用和发布,但处于维护模式。
Z-Wave 比较
| 范围 | 数据速率 | 频段 | 网络拓扑结构 | |
| Z-Wave | 100 m | 100 kbps | 915/868 MHz | 网状网络 |
| Z-Wave 长距离 | >1000 m | 100 kbps | 912 MHz | STAR |
Z-Wave 有哪些用途?
Z-Wave 旨在满足未来智能家居、酒店和 MDU 的需求,随着智能家居领域的发展,需要满足长传感距离和低功耗功能的传感器和电池供电设备的需求会不断增长。我们的 1 GHz 以下 Z-Wave 解决方案提供优异的安全性和 Smart Start 配置,电池寿命长达 10 年,全面覆盖住宅和庭院,具有客户产品级互操作性和向后兼容性。
到目前为止,Z-Wave 是家庭自动化行业中使用最广泛的无线协议。Z-Wave 使用简单、可靠的低功耗无线电波,可轻松穿过墙壁、楼层和橱柜,而不会干扰您家中的其他无线设备。您几乎可以将 Z-Wave 添加到任何电子设备,甚至是那些通常不被认为是“智能”的设备,如电器、窗帘、恒温器和照明灯。
Z-Wave 为集成商和系统设计者提供了各种商机以及产品和培训,让您和您的客户从中获益。如今,集成商可以轻松交付满足客户需求的各种热门应用,包括远程家居和企业管理、节能、独居老人连接解决方案、房地产以及物业控制等。所有这些都不需要进行新布线,并自带品牌间无缝协作的可互操作标准。
-
提供广泛的覆盖范围,钮扣电池寿命长达 10 年
-
覆盖 700 个制造商的超过 3000 件产品
-
用于 Z-Wave 800 的 Z-Wave S2 + Secure Vault™
-
轻松、无错、安全的加入
-
简易开发,快速上市
-
长达 1.5 英里的无线通信范围
通过这些培训材料,了解更多有关 Z-Wave 的信息
技术讲座
视频模块
视频模块
课程
视频材料
技术讲座
技术讲座
技术讲座
Z-Wave 专题资源
Silicon Labs 博客
Silicon Labs 博客
产品页面
产品页面
产品类别页面
产品页面
Works With 2025 物联网培训点播
重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。