Z-Wave 800 调制解调器 SoC (EFR32ZG28)

EFR32ZG28 SoC 是适用于“物联网”的理想双频亚 GHz + 2.4 GHz BLE SoC 解决方案。与 ZG23 设备相比,ZG28 平台非常适合于需要更多闪存、RAM 和 GPIO 的 Z-Wave 应用场景。ZG28 的引脚与采用 6x6 QFN48 封装的 ZG23 兼容。Z-Wave 适用于智能家居、安防、照明和酒店等应用场景。ZG28 还可以支持包括 Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和无线 M-BUS 在内的其他协议。

单芯片、多核解决方案可提供多种行业前沿的功能,包括出色的安全性、低功耗、快速唤醒时间以及集成的功率放大器,可为物联网设备实现更高等级的安全连接。内存容量大,并与 AI/ML 硬件加速器集成,非常适合智能端节点。

EFR32ZG28 Z-Wave SoC 方框图
适合于
智能家居、酒店、MDU 和智慧城市
更高级别的物联网安全性
Secure Vault™

EFR32ZG28 一般规格

低功耗无线片上系统

  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 78 MHz ARM Cortex®-M33
  • 高达 1024 KB 的闪存程序内存
  • RAM 数据内存高达 256 KB
  • 1 GHz 以下无线电操作
  • 高达 +20 dBm 的发射功率
  • 高达 +10 dBm 的 BLE 发射功率

广泛的 MCU 外围设备选择

  • 模拟数字转换器 (ADC)
  • 12-bit @ 1 Msps
  • 16-bit @ 76.9 ksps
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 2 通道数模转换器 (VDAC)
  • 低能耗传感器接口 (LESENSE)
  • 多达 49 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 4 x 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
  • 2 个看门狗定时器
  • 3 个升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART)
  • 1 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 集成低功耗 LCD 控制器,支持最高 80 个分段
  • 键盘扫描仪支持高达 6x8 矩阵 (KEYSCAN)
  • 芯片温度传感器

低系统能耗

  • 在 868 MHz (9.6 kbps FSK) 条件下 RX 电流为 4.2 mA
  • 在 868 MHz (100 kbps GFSK) 条件下 RX 电流为 4.3 mA
  • 在 908.42 MHz (9.6 kbps FSK) 条件下 RX 电流为 4.3 mA
  • 在 916 MHz (100 kbps GFSK) 条件下 RX 电流为 4.3 mA
  • 25.7 mA TX 电流(在 14 dBm 输出功率、916 MHz 条件下)
  • 12.3 mA TX 电流 @ 0 dBm 输出功率 @ 2.4 GHz
  • 33 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
  • 2.8 μA EM2 深度睡眠电流(256 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
  • 1.3 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)

宽工作范围

  • 1.71 V 到 3.8 V 单电源
  • -40 至 +125 摄氏度

封装

  • QFN68 8 毫米 × 8 毫米 × 0.85 毫米
  • QFN48 6 毫米 × 6 毫米 × 0.85 毫米

Secure Vault

出色的接收器性能

  • -109.9 dBm 灵敏度(在 9.6 kbps 868 MHz FSK 条件下)
  • -108.6 dBm 灵敏度(在 40 kbps 868 MHz FSK 条件下)
  • -107.3 dBm 灵敏度(在 100 kbps 868 MHz GFSK 条件下)
  • -109.1 dBm 灵敏度(在 9.6 kbps 908.42 MHz FSK 条件下)
  • -108.8 dBm 灵敏度(在 40 kbps 908.4 MHz FSK 条件下)
  • -107.3 dBm 灵敏度(在 100 kbps 916 MHz GFSK 条件下)
  • -109.1 dBm 灵敏度(在 100 kbps 912 MHz O-QPSK 条件下)

支持的调制格式

  • 2/4 (G)FSK,带有全面可配置成型功能
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK
  • OOK

协议支持

  • Z-Wave
  • Z-Wave 长距离
  • Amazon Sidewalk
  • Wi-SUN
  • 专有产品
  • 蓝牙低功耗

状态

找到合适的 EFR32ZG28 设备 选择列

选择列
零件号 定价 Z-Wave Long Range Secure Vault™ 闪存 RAM 灵敏度 (dBm) 封装类型
1K @ US$6.01 是 高 1024 256 -108.6 QFN48 —
1K @ US$5.59 是 中级 1024 256 -108.6 QFN68 —
1K @ US$5.54 是 中级 1024 256 -108.6 QFN48 —
1K @ US$6.21 是 高 1024 256 -108.6 QFN68 —
1K @ US$5.99 是 高 1024 256 -108.6 QFN68 —
1K @ US$6.49 是 高 1024 256 -108.6 QFN68 —
1K @ US$5.83 是 中级 1024 256 -108.6 QFN48 —
1K @ US$5.87 是 中级 1024 256 -108.6 QFN68 —
1K @ US$5.81 是 中级 1024 256 -108.6 QFN68 —
1K @ US$5.32 是 中级 1024 256 -108.6 QFN48 —
1K @ US$5.74 是 高 1024 256 -108.6 QFN48 —
1K @ US$6.27 是 高 1024 256 -108.6 QFN68 —
1K @ US$5.96 是 高 1024 256 -108.6 QFN48 —
1K @ US$6.08 是 中级 1024 256 -108.6 QFN68 —
1K @ US$6.23 是 高 1024 256 -108.6 QFN48 —
1K @ US$5.6 是 中级 1024 256 -108.6 QFN48 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

文章

Z-Wave 800 系列简介

Z-Wave 800 系列是世界上颇受欢迎的智能家居应用物联网无线协议的最新版本。下载这篇文章,了解有关其关键功能和优势的更多信息。

立即阅读
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software