• Silicon Labs
  • 文档
  • 社区
Silicon Labs
  • ⟵ 返回
    产品
    2026 年技术讲座
    即刻开启深度学习之旅,收获前沿创想,获取专业指导,助您将下一个突破性成果更快推向市场。
    无线无线
    Amazon Sidewalk
    蓝牙
    LPWAN
    Matter
    多协议
    专有产品
    Thread
    Wi-Fi
    Wi-SUN
    Z-Wave
    Zigbee
    嵌入式硬件嵌入式硬件
    板和套件
    MCU
    电源管理
    传感器
    USB 桥接器
    无线模块
    无线 SoC
    物联网技术物联网技术
    信道探测
    能量收集
    机器学习
    安全
    服务服务
    定制零件制造
    开发人员服务
    SDK 延期维护服务
  • ⟵ 返回
    应用
    智能家居智能家居
    设备
    户外互联
    娱乐设备
    物联网网关
    LED 照明
    Residential Smart Energy
    安全摄像机
    传感器
    智能锁
    开关
    工业物联网工业物联网
    访问控制
    资产跟踪
    电池供电工具
    断路器
    商业照明
    电辅助计量
    应急照明
    工厂自动化
    人机界面
    Industrial Smart Energy
    工业可穿戴设备
    预测性维护
    流程自动化
    智能 HVAC
    智慧城市智慧城市
    电池存储
    电动汽车充电站
    智慧农业
    智能建筑
    智能计量
    智能太阳能光伏系统
    街道照明
    智能零售智能零售
    商业照明
    测向
    电子货架标签
    损失预防
    Wi-Fi 接入点
    互联健康互联健康
    便携式医疗设备
    智能医院
    智能可穿戴设备
  • ⟵ 返回
    软件与工具
    Simplicity Studio 6
    快速跟踪物联网开发
    软件和工具软件和工具
    Simplicity AI SDK
    软件开发套件 (SDK)
    SDK 发行说明
    软件参考文档
    软件开发工具
    硬件开发工具
    硬件文档
    GitHub 资源
    开发人员之旅开发人员之旅
    AI/ML
    Amazon Sidewalk
    蓝牙
    蓝牙网状网络
    Google Home
    Matter
    Simplicity SDK for Zephyr
    Wi-Fi
    服务服务
    定制零件制造
    开发人员服务
    SDK 延期维护服务
  • ⟵ 返回
    资源
    文档文档
    博客
    案例研究
    软件文件
    技术库
    白皮书
    培训培训
    2026 年技术讲座
    Works With 2025 点播
    网络研讨会
    课程
    合作伙伴合作伙伴
    渠道和分销
    生态系统合作伙伴
    合作伙伴网络
    服务服务
    定制零件制造
    开发人员服务
    SDK 延期维护服务
    支持支持
    社区
    提交工单
    质量与封装
    如何购买
    Vulnerability and Bug Bounty
    联系我们
  • ⟵ 返回
    公司
    关于我们公司关于我们公司
    社区承诺
    Silicon Labs 的包容性
    管理团队
    安全
    可持续性可持续性
    环境、社会和治理
    质量
    供应链责任
    新闻与活动新闻与活动
    博客
    新闻中心
    活动
    投资者关系投资者关系
    年度报告和代理
    董事会
    企业治理
    季度业绩
    SEC 备案
    招贤纳士招贤纳士
    海得拉巴办事处
    其他全球办事处
    联系我们
中文
  • English
  • English(英文)
  • 简体中文
  • 日本語
询问 AI
询问 AI
询问 AI
//
无线连接 // Z-Wave // Z-Wave 800 系列简介

Z-Wave 800 系列简介

Z-Wave 800 系列是世界上颇受欢迎的 Z-Wave 智能家居无线物联网网状网络协议的最新版本。Z-Wave 800 系列能够帮助设备制造商通过可靠的 1 GHz 以下无线、安全性出色、可节省电池功耗、简单的 Smart Start 调试功能打造卓越的智能家居体验。Silicon Labs ZG23 和 ZGM230S 硬件采用 Z-Wave 800 无线网状协议,是安全性出色的 1 GHz 以下无线解决方案。Z-Wave 800 系列旨在满足当今和未来智能家居、酒店和多户居住单元 (MDU) 物联网细分市场的需求。智能照明、恒温器、门锁、车库开门器、开关、家庭摄像头、传感器等应用要求具有可长距离传输、性能出色、功耗低和设备安全性出色等至关重要的特性,对于此类应用而言,这是一个理想的无线协议。

Z-Wave 800 系列硬件

Silicon Labs 的 1 GHz 以下解决方案可提供远程覆盖范围,可穿透墙壁,有效减少干扰。该解决方案具备出色的功耗、处理性能和无线范围,能够提高物联网终端节点的性能。

ZG23 SoC 和 ZGM230S 模块 是安全性出色的 1 GHz 以下无线解决方案,其包含 Z-Wave S2 和 Silicon Labs 的专有 Secure Vault™ 安全套件,使得首批具有最高 PSA 认证级别 3 级安全性的无线解决方案成为可能。这确保能够妥善保护互联智能家居产品、数据、IP 和用户免遭不断演变的安全威胁困扰。

其他一些关键亮点包括:

  • 为 MCU 和无线设备在睡眠和活动模式下实现较低的电流,与 Z-Wave 50 系列相比,电池寿命延长 700%。
  • 长达 10 年的纽扣电池寿命。
  • 行业前沿的 ARM Cortex-M33 微处理器的处理能力比 Cortex-M4 高约 20%。
  • Z-Wave Long Range (LR) 模式,可实现超过 1.5 英里的无线覆盖范围。

ZG23 和 ZGM230S 系列可向后兼容此前的 Z-Wave 协议版本

ZG23 SoC

Silicon Labs ZG23 SoC 是一款单芯解决方案,配备 78 MHz ARM Cortex-M33 和高性能 1 GHz 以下无线电功能,是一款功耗低、成本低、具备长距离传输功能和安全性出色的无线 SoC 解决方案。ZG23 无线 SoC 提供超低传输电流 (9.8 mA @ 0 dBm) 和超低接收电流 (4.0 mA),能够显著延长电池寿命长达 10 年。SoC 还提供高达 +20 dBm 的一流 RF 输出功率和 -110 dBm (100 kbps O-QPSK) 的 RX 灵敏度,能够为物联网终端节点实现超过 1.5 英里的无线覆盖范围。

ZG23 无线 SoC 可借助 Secure Vault 和 Z-Wave S2 实现更高级别的设备安全性。Secure Vault 能够保护互联产品、数据和知识产权免遭不断演变的安全威胁困扰。它还能够满足未来的安全法规。Secure Vault 技术结合了一流的安全软件和硬件技术,如物理不可克隆功能 (PUF) 安全密钥存储机制,能够显著降低物联网安全漏洞的风险。Secure Vault 验证和安全启动可确保客户端设备中的 Silicon Labs 产品不会被克隆或篡改,并在其生命周期的任何时候都在运行安全代码。ZG23 还通过了 UL-1023 认证,这是家庭防盗警报系统设备的标准。

ZGM230S 模块

Silicon Labs ZGM230S 是一款小尺寸 (6.5mm x 6.5mm) 系统级封装 (SiP) 模块,可实现 Z-Wave 800 连接和网络功能。其能提供强大的 RF 性能,并具备远程功能、业内前沿的安全功能、低电流功耗、丰富的 MCU 外围设备。

了解更多

Z-Wave 800 系列优势

能够为 Silicon Labs 的 ZG23 和 ZGM230S 无线解决方案用户带来以下优势:

更长的电池寿命   与 Z-Wave 700 硬件相比,Z-Wave 800 系列可减少高达 42% 的传输电流,并减少高达 600% 的接收电流,使用钮扣电池可提供长达 10 年的电池寿命。
更广的无线范围   Z-Wave 800 系列可实现高达 1.5 英里的覆盖范围,与 Z-Wave 700 系列相比增加了 50%,因此可提供远远超出庭院的无线连接范围。
内置 S2 加密   无需额外进行安全设计和额外的专业知识,保护设备制造商免受安全威胁的困扰并减少投资成本。
Secure Vault   Silicon Lab 业界前沿的安全套件可实现安全的 1 GHz 以下无线连接,保护物联网连接产品、客户、数据、知识产权和后端服务免受不断变化的安全威胁困扰。
持续的安全开发   Silicon Labs 在物联网安全开发方面处于领先地位,能够降低设备制造商的风险和投资成本,同时确保遵守最新的物联网安全法规。
品牌保护   与 Silicon Labs 硬件结合使用时,一流的产品规格可带来更出色的智能家居产品体验。
更快的处理速度   借助 78 MHz 的 ARM Cortex-M33 微处理器实现。
LESENSE (+ACMP)   实现低功耗开关检测功能,改善电池寿命。
降低开发成本和上市时间   由于 ZGM230S 模块提供了容易实施的解决方案,因此可以更轻松地进入市场。

为什么选择 Z-Wave 800 系列?

自 20 年前首次推出以来,Z-Wave 协议已成功演进为多个版本,这些版本具备完全的互操作性。目前,使用 Z-Wave 500 和 Z-Wave 700 版本的设备已大量安装。但是,作为设备制造商和开发人员,您应该选择哪个版本?为什么要使用 Z-Wave 800 构建智能家居产品?阅读我们的博客:Z-Wave 500、700 和 800 的差异,这能够解释其中的差别以及您应使用 Z-Wave 800 系列的原因。

 

了解更多关于 Silicon Labs Z-Wave 800 系列的信息

Silicon Labs Z-Wave 800 文档提供了针对 ZG23 的所有必要资源。这些文档和软件工具、套件能够帮助客户轻松设计智能家居物联网设备。Simplicity Studio 开发平台使开发人员能够运行预编译的演示、应用说明和适合其设计需求的示例。客户还可以使用 Silicon Labs 社区和技术支持获取有关 Z-Wave 800 系列的更多信息,如有问题,请联系专家。

下载 PDF
Silicon Labs

与我们保持联系

了解 Silicon Labs 产品的最新消息,包括产品发布和资源、文档更新、PCN 通知以及即将到来的活动等。

  • 公司简介
  • 招贤纳士
  • 社区
  • 联系我们
  • 企业责任
  • 投资者关系
  • 新闻发布室
  • 隐私条款
  • 网站反馈

联系我们:

Silicon Labs BiliBili 图标
值得关注的还有:
  • Z-Wave 800 调制解调器 SoC (EFR32ZG23)
  • Z-Wave 800 系列 SiP 模块
  • Z-Wave 800 系列终端设备软件开发套件
Copyright Silicon Laboratories. 版权所有。
粤ICP备15107361号

您的文件将很快开始下载

谢谢您下载 。

如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。

关闭
正在加载结果
关闭

请选择至少一列。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software