Z-Wave 800 模块 一般规格
支持的协议
- Z-Wave
- Z-Wave 长距离
无线片上系统
- 1 GHz 以下无线电
- 高达 +14 dBm 的发射功率
- 32 位 ARM Cortex®-M33,带 DSP 指令和浮点单元
- 512 kB 闪存程序内存
- 64 kB RAM 数据内存
- 用于高级调试的嵌入式跟踪宏单元 (ETM)
接收器性能
- -110 dBm 灵敏度(在 9.6 kbps FSK,868 MHz 条件下)
- -110 dBm 灵敏度(在 40 kbps FSK,868 MHz 条件下)
- -108.8 dBm 灵敏度(在 100 kbps GFSK,868 MHz 条件下)
- -109.4 dBm 灵敏度(在 9.6 kbps FSK,915 MHz 条件下)
- -109.7 dBm 灵敏度(在 40 kbps FSK,915 MHz 条件下)
- -108.3 dBm 灵敏度(在 100 kbps GFSK,915 MHz 条件下)
- -110.9 dBm 灵敏度(在 100 kbps O-QPSK,915 MHz 条件下)
电流消耗
- 在 9.6 kbps FSK,868 MHz 条件下 RX 电流为 4.8 mA
- 在 100 kbps GFSK,868 MHz 条件下 RX 电流为 4.8 mA
- 在 9.6 kbps FSK,915 MHz 条件下 RX 电流为 4.8 mA
- 在 100 kbps GFSK,915 MHz 条件下 RX 电流为 4.8 mA
- 在 100 kbps O-QPSK,915 MHz 条件下 RX 电流为 5.1 mA
- 在 0 dBm,915 MHz 条件下 TX 电流为 10.7 mA
- 在 +10 dBm,915 MHz 条件下 TX 电流为 20.8 mA
- 在 +14 dBm,915 MHz 条件下 TX 电流为 30.0 mA
- 42 µA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
- 0.16 uA 关闭模式电流 (EM4)
工作温度范围
- 1.8 到 3.6 V
- -40 至 +85°C
尺寸
- 6.5 mm x 6.5 mm
安全
- 用于 AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA +ECDH(P-192, P-256, P-384, P-521)、Ed25519 和 Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG)
- ARM® TrustZone®
- 安全启动(信任根安全装载程序)
- 安全调试解锁
- DPA 应对措施
- 安全密钥管理,使用 PUF 技术
- 防篡改
- 安全认证
MCU 外围设备
- 12 位 1 Msps 或 16 位 76.9 ksps SAR 模拟数字转换器 (ADC)
- 2 个模拟比较器 (ACMP)
- 2 个数模转换器 (VDAC)
- 低能耗传感器接口 (LESENSE)
- 多达 34 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 4 x 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 2 个看门狗定时器
- 2 × 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART)
- 1 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 集成低功耗 LCD 控制器,支持最高 80 个分段
- 芯片温度传感器
Z-Wave 800 系列开发套件
ZGM230-DK2603A 是基于 Z-Wave ZGM230S SiP 模块的开发套件。它是 Z-Wave 功能丰富、经济高效、外形小巧的原型和开发平台。它是使用 Z-Wave 网状网络和 Z-Wave Long Range 开发节能和安全连接的物联网设备的理想平台。

Z-Wave 800 Pro 套件
Z-Wave 800 Pro 套件 (ZWAVE-PK800A) 旨在支持对 Z-Wave Mesh 和 Long Range 解决方案进行高级开发。Pro 套件包括无线电板,可为 800 系列 ZG23 SoC 和 ZGM230S 模块提供完整的参考设计。Z-Wave 800 Pro 套件能为开发强大、大批量、可扩展的 Z-Wave 应用提供所需的所有必要工具。

ZGM230S Z-Wave SiP 模块无线电板
ZGM230-RB4205B SiP 模块无线电板 (+14 dBm) 插入 Z-Wave 800 Pro 套件的主开发板中。该无线电板还支持 Z-Wave Mesh 和 Z-Wave Long Range (Z-Wave LR) 应用程序的开发。它与 Z-Wave 软件开发套件结合使用,随 Simplicity Studio 一起分发,使开发人员拥有开始项目开发所需的所有工具。

按需
Works With Virtual 2022:创新与实施相结合
您可以按需查阅所有主题演讲、技术会议和实践研讨会。随时随地观看您喜欢的会议!