Z-Wave 700 系列模块

ZGM130S 模块旨在满足未来智能家居、酒店和 MDU 的需求,随着智能家居领域的发展,对传感器和电池供电设备的需求会不断增长,更需要长距离和低功耗技术。此无线模块还支持 Z-Wave Long Range。要使用 ZGM130S 模块,需具有 Z-Wave Plus V2 或 V2 Long Range 认证。

ZGM130S 模块方块图
电池寿命
在纽扣电池上使用 10 年
Z-Wave 长距离
长达 1 英里的视线(在 14 dBm 条件下)

700 系列模块规格

Sub-GHz 收音机

  • 符合 ITU G.9959
  • Z Wave 9.6/40/100kbps 数据速率
  • 支持所有 Z-Wave 1 GHz 以下频段(865.2 MHz 至 926.3 MHz)
  • 支持多频道频率捷变,并在谈话前收听
  • 支持 Z-Wave Long Range
  • -97.9 dBm 灵敏度,100 kbps GFSK,868 MHz(典型值)
  • -97.5 dBm 灵敏度,100 kbps GFSK,915 MHz(典型值)
  • 在 100 kbit/s DSSS O-QPSK 条件下灵敏度达 -103.9 dBm,912 MHz
  • 高达 13 dBm 的 TX 电源
  • 9.8 mA RX 电流,100 kbps,GFSK(典型值)
  • 13.3 mA TX 电流,0 dBm 输出功率(典型值)

丰富的模拟和数字外围设备

  • 模拟数字转换器(12 位,1 Msps)
  • 电流 DAC(5位、电流源或电流吸入)
  • 2 个电压 DAC
  • 3 个运算放大器
  • 低能耗传感器接口
  • 多通道电容式感应接口
  • 2 个模拟比较器
  • 低能耗 UART
  • 3 个 USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
  • 2 个 I²C
  • 定时器:RTCC,LE
  • 计时器和脉冲计数器
  • 12 通道周边反射系统
  • 强大的外设组合,32 个 GPIO

支持物联网安全

  • 通用型 CRC
  • 随机数发生器
  • 用于 AES 128/256、SHA-1、SHA-2(SHA-224 和 SHA-256)和 ECC 的硬件加密加速 
节能低功耗模式
  • 能耗模式 2(深度睡眠)电流 1.3 uA(典型值)
  • 能耗模式 4(休眠)电流 0.8 uA(典型值)

宽工作范围 

  • 1.8 至 3.8 V 单电源,集成 DC-DC  

功能强大的 MCU 和内存选项

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮点装置
  • 39 MHz 时钟频率
  • 64 kB 应用和 Z-Wave 框架闪存
  • 8 kB 应用程序 RAM

封装选项

  • LGA64 (9 毫米 x 9 毫米)
  • -40 °C 至 85 °C 

状态

700 系列模块 选择列

选择列
零件号 Z-Wave Long Range 闪存 RAM 灵敏度 (dBm) 封装类型
512 64 -103.9 SiP —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software