EFR32ZG23 一般规格
低功耗无线片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 78 MHz ARM Cortex®-M33
- 高达 512 KB 的闪存程序内存
- RAM 数据内存高达 64 KB
- 1 GHz 以下无线电操作
- 高达 +20 dBm 的发射功率
- 符合 ITU G.9959
广泛的 MCU 外围设备选择
- 模拟数字转换器 (ADC)
- 12-bit @ 1 Msps
- 16-bit @ 76.9 ksps
- 2 个模拟比较器 (ACMP)
- 2 通道数模转换器 (VDAC)
- 低能耗传感器接口 (LESENSE)
- 多达 31 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 4 x 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
- 2 个看门狗定时器
- 3 个升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART)
- 1 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 集成低功耗 LCD 控制器,支持最高 80 个分段
- 键盘扫描仪支持高达 6x8 矩阵 (KEYSCAN)
- 芯片温度传感器
低系统能耗
- 在 868 MHz (9.6 kbps FSK) 条件下 RX 电流为 4.4 mA
- 在 868 MHz (100 kbps GFSK) 条件下 RX 电流为 4.4 mA
- 在 915 MHz (9.6 kbps FSK) 条件下 RX 电流为 4.4 mA
- 在 915 MHz (100 kbps GFSK) 条件下 RX 电流为 4.4 mA
- 25.4 mA TX 电流(在 14 dBm 输出功率、915 MHz 条件下)
- 9.9 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率、915 MHz 条件下)
- 26 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
- 1.5 μA EM2 深度睡眠电流(64 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
- 1.2 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
宽工作范围
- 1.71 V 到 3.8 V 单电源
- -40 至 +125 摄氏度
封装
- QFN40 5 毫米 × 5 毫米 × 0.85 毫米
- QFN32 6 毫米 × 6 毫米 × 0.85 毫米
出色的接收器性能
- -109.9 dBm 灵敏度(在 9.6 kbps 868 MHz FSK 条件下)
- -110.0 dBm 灵敏度(在 40 kbps 868 MHz FSK 条件下)
- -108.6 dBm 灵敏度(在 100 Mbps 868 MHz GFSK 条件下)
- -109.3 dBm 灵敏度(在 9.6 kbps 915 MHz FSK 条件下)
- -109.7 dBm 灵敏度(在 40 kbps 915 MHz FSK 条件下)
- -108.1 dBm 灵敏度(在 100 kbps 915 MHz GFSK 条件下)
- -109.8 dBm 灵敏度(在 100 kbps 915 MHz O-QPSK 条件下)
支持的调制格式
- 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
- OQPSK DSSS
协议支持
- Z-Wave
- Z-Wave 长距离
- CONNECT
- Sidewalk
- mioty
- 专有产品
找到合适的 EFR32ZG23 设备 选择列
| 零件号 | 定价 | Z-Wave Long Range | Secure Vault™ | 闪存 | RAM | 灵敏度 (dBm) | 封装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$5.03 | 是 | 高 | 512 | 64 | -108.1 | QFN40 — | |
| 1K @ US$4.83 | 是 | 高 | 512 | 64 | -108.1 | QFN40 — | |
| 1K @ US$4.19 | 是 | 中级 | 512 | 64 | -108.1 | QFN40 — | |
| 1K @ US$5.07 | 是 | 高 | 512 | 64 | -108.1 | QFN48 — | |
| 1K @ US$4.2 | 是 | 中级 | 512 | 64 | -108.1 | QFN48 — | |
| 1K @ US$4.5 | 是 | 中级 | 512 | 64 | -108.1 | QFN40 — | |
| 1K @ US$4.52 | 是 | 中级 | 512 | 64 | -108.1 | QFN48 — | |
| 1K @ US$4.83 | 是 | 高 | 512 | 64 | -108.1 | QFN40 — | |
| 1K @ US$4.73 | 是 | 高 | 512 | 64 | -108.1 | QFN40 — | |
| 1K @ US$4.74 | 是 | 高 | 512 | 64 | -108.1 | QFN48 — |
Z-Wave 800 Pro 套件
Z-Wave 800 Pro 套件 (ZWAVE-PK800B) 旨在支持对 Z-Wave Mesh 和 Long Range 解决方案进行高级开发。Pro 套件包括无线电板,可为 800 系列 ZG23 SoC 和 ZGM230S 模块提供完整的参考设计。Z-Wave 800 Pro 套件能为开发强大、大批量、可扩展的 Z-Wave 应用提供所需的所有必要工具。
EFR32XG23 868-915 MHz +14 dBm 无线电板
EFR32xG23 +14 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 1 GHz 以下的无线协议开发无线物联网设备。该套件包括一个 +14 dBm 868-915MHz 无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计。
EFR32XG23 868-915 MHz +20 dBm 无线电板
EFR32xG23 +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 1 GHz 以下的无线协议开发无线物联网设备。该套件包括一个 +20 dBm 868-915 MHz 无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计。
文章
Z-Wave 800 系列简介
Z-Wave 800 系列是世界上颇受欢迎的智能家居应用物联网无线协议的最新版本。下载这篇文章,了解有关其关键功能和优势的更多信息。