Z-Wave 500 系列模块

Z-Wave 500 系列通用模块可作为 SIP 封装 ZM5101 和 PCB 模块 ZM5202。该设备被广泛部署于智能家居网关、传感器、照明设备、门锁和其他 Z-Wave 产品中。使用 Z-Wave 500 模块需要 Z-Wave Plus 认证。

500 系列模块方框图
闪存和 RAM
128 kB 和 16 kB
睡眠模式
1 μA 功耗

500 系列一般规格

关键特性:

  • 集成 CPU 和 RF 收发器
  • 128 kB 闪存,16 kB SRAM
  • 1000 步进调光器 (TRIAC/FET)
  • 4 通道 12 位轨到轨 ADC
  • 4 通道 16 位 LED PWM
  • 30 GPIO
  • 最多 128 个按键的键盘扫描控制器
  • 同时配备 RX 和 TX 的红外控制器
  • USB 全速设备、SPI、UART、PWM
  • 硬件 AES 128 安全引擎
  • 1 μA 睡眠模式
  • 9.6/40/100 kbit/s 数据速率
  • 用于 868/908/921 MHz 的区域模块
  • 最多 3 个通道的硬件辅助频率捷变
  • 电源:2.3-3.6 V
  • QFN56 8 mm x 8 mm
  • 电池监控器

主要优点:

  • 集成 RF 模块可缩短产品上市时间
  • 高 GPIO 引脚数
  • 小封装:8 mm x 8 mm

目标应用程序:

  • 远程控制
  • 门锁
  • 照明控制
  • 恒温器
  • 单芯片应用

目标市场:

  • 消费类电子设备
  • 家居控制

状态

找到合适的 500 系列模块 选择列

选择列
零件号 闪存 RAM 灵敏度 (dBm) 封装类型
128 16 -93 PCB —
128 16 -94.3 SiP —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software