最受欢迎的 32 位 MCU
作为所有主要物联网生态系统的公认领先供应商,Silicon Labs 部署的物联网无线芯片数量远超 10 亿。我们拥有适用于快速开发智能家居、商用、消费者和工业应用的硅芯片、软件和工具。
| 产品名称 | 内核 | 频率 (MHz) | 最大闪存/RAM (kB) | 最大 GPIO | 最大 LCD 段数 | USB | DAC | ADC 分辨率 | 最大 ADC 通道数 | 最高温度 | 最小 Vdd (V) | 最大 Vdd (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特别推荐
EFM32PG26 系列 2
EFR32PG26 系列 2 MCU
|
ARM Cortex-M33 | 80 | 3200/512 | 64 | 4 x 40 | 20 | 4 | 125 | 1.71 | 3.8 | ||
|
EFM32PG28 系列 2
EFM32PG28 系列 2 MCU
|
ARM Cortex-M33 | 80 | 1024/256 | 51 | 8 x 24 | 20 | 16 | 125 | 1.71 | 3.8 | ||
|
EFM32PG23 系列 2
EFM32PG23 系列 2 MCU
|
ARM Cortex-M33 | 80 | 512/64 | 34 | 4 x 20 | 16 、 20 | 16 | 125 | 1.71 | 3.8 | ||
|
EFM32PG22 系列 2
EFM32PG22 系列 2 MCU
|
ARM Cortex-M33 | 76 | 512/32 | 26 | — | 16 | 16 | 125 | 1.71 | 3.8 | ||
|
Giant Gecko S1
EFM32GG S1 GG11 和 GG12 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M4 | 72 | 1024/192 、 2048/512 | 144 、 95 | 8 x 36 | 12 | 16 | 125 | 1.8 | 3.8 | ||
|
Tiny Gecko S1
EFM32 Tiny Gecko 32 位 S1 微控制器
|
ARM Cortex-M0+ | 48 | 128/32 | 67 | 8 x 32 | 12 | 32 | 125 | 1.8 | 3.8 | ||
|
Giant Gecko
EFM32 Giant Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 48 | 1024/128 | 93 | 8 x 36 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Wonder Gecko
EFM32 Wonder Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M4 | 48 | 256/32 | 93 | 8 x 36 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Leopard Gecko
EFM32 Leopard Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 48 | 256/32 | 93 | 8 x 36 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Pearl Gecko
EFM32 Pearl Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M4 | 40 | 1024/256 、 256/32 | 32 、 65 | — | 12 | 32 、 54 | 125 、 85 | 1.8 、 1.85 | 3.8 | ||
|
Jade Gecko
EFM32 Jade Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 40 | 1024/256 、 256/32 | 32 、 65 | — | 12 | 16 、 32 | 125 、 85 | 1.8 、 1.85 | 3.8 | ||
|
Gecko
EFM32 Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 32 | 128/16 | 90 | 4 x 40 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Tiny Gecko
EFM32 Tiny Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 32 | 32/4 | 56 | 8 x 20 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Happy Gecko
EFM32 支持 USB 的 Happy Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M0+ | 25 | 64/8 | 37 | — | 12 | 4 | 105 | 1.98 | 3.8 | ||
|
Zero Gecko
EFM32 Zero Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M0+ | 24 | 32/4 | 37 | — | 12 | 4 | 85 | 1.98 | 3.8 |
精选 32 位 MCU 套件
32 位软件开发
Simplicity Studio 是旨在支持 Silicon Labs IoT SoC 和模块产品组合的核心开发环境。它提供对启动器中特定目标设备的 Web 和 SDK 资源的访问;软件和硬件配置工具;具有行业标准代码编辑器、编译器和调试器的集成开发环境 (IDE);以及用于网络分析和代码相关能耗分析器的高级增值工具。
根据您的应用程序选择合适的 32 位微控制器
32 位 MCU 是什么?
Silicon Labs EFM32™ 32 位微控制器 (MCU) 系列是世界上最为节能的微控制器,特别适用于低功耗和能源敏感型应用,包括能源、水表和燃气表、楼宇自动化、警报及安防和便携式医疗/健身器材。鉴于探入和成本原因而无法经常更换电池,因而在无外部电源或操作员介入的情况下此类应用的运行时间应尽可能久。Silicon Labs 节能型 EFM32 32 位微控制器优于现有的低功耗 MCU 替代品——在此,我们着重强调实现这一性能的 5 大因素。
低功耗架构
节能高效。EFM32 MCU 配备带有浮点运算单元和闪存的 ARM Cortex® 内核,并具有低功耗架构(活动模式下仅为 21 µA/MHz)。设备在设计上可根据功能匹配不同功耗,可提供四种能耗模式,包括低至 1.03 µA 的深睡眠模式(保留 16 kB RAM 并运行实时时钟)以及 400 nA 休眠模式(保留 128 字节 RAM 以及 CRYOTIMER)。
功能密度
使用高度集成的微处理器可为您的系统降低成本。该微处理器提供各类高性能和低功耗的外围设备、片上非易失性存储器、可扩展内存占用、无晶 500 ppm 睡眠定时器和集成电源管理功能。
安全
如果您希望产品能够承受最具挑战性的网络安全攻击,您可以信赖 Silicon Labs 的技术来保护您客户的隐私。
考虑物联网背景下的安全性时,开发人员需要考虑多个方面。
加密的作用仅与物理设备本身的安全程度相当。最简单的设备攻击是对软件进行远程攻击,从而注入恶意软件;这就是硬件信任根安全启动至关重要的原因。许多物联网设备可以很轻松地从供应链中获取,这些设备使得“远程”或“本地”攻击成为可能,这会带来调试端口被攻击或使用诸如侧通道分析之类的物理攻击手段从而在通信加密的过程中获取秘钥。
Silicon Labs 可提供一系列设备级安全选项。欲了解更多信息,请点击进入我们的安全页面。
卓越的工具
从嵌入式 OS 到连接至 IDE 的软件协议栈再到设计优化工具,全部集成于一处。
具有自由内核的行业出众 RTOS 针对 Keil、IAR 和 GCC 编译器的 IDE 支持 设计优化工具,其功能包括分析能源使用和轻松实现任何嵌入式系统的内部可视化。