Silicon Labs 32 位 ARM® 微控制器系列
ARM 微控制器 (MCU) 体系结构由于在嵌入式市场上的广泛采用和软件公司的广泛支持,已经成为 32 位微控制器的事实标准。对 ARM 微控制器内核进行标准化后,将代码从一个 32 位 MCU 移植到另一个 MCU 变得空前简单。因此,选择 MCU 的决定因素就是从 CPU 内核架构迁移到外围设备,以及 MCU 供应商用以解决系统设计问题的创新方法。Silicon Labs 的 32 位微控制器之所以与众不同,是因为我们利用我们的混合信号专业知识来制造行业最灵活、最节能的 ARM Cortex®-M4、M3 和 M0+ 微控制器系列的独特方式,产品经专门设计以满足当今开发人员的需求。
Silicon Labs 的 EFM32™ 32 位微控制器系列基于 ARM Cortex-M 处理器,重新定义了各种嵌入式设计的多功能性、集成、能源效率和易用性。
观看视频
ARM Cortex-M0+ 数字背后。适用于 IoT 领域的 EFM32 Zero Gecko
与其他微控制器相比,Zero Gecko Cortex-M0+ 可在具有 BOD、POR、RTC 和 RAM 保留功能的超低功耗睡眠模式中提供节能精密模拟外围设备,且无需额外电流消耗。
观看视频
适用于物联网的 EFM32 Zero Gecko 可连接一切事务
EFM32 Zero Gecko MCU 系列可使您在各种电池供电应用中实现最低的系统能耗,例如移动健康和健身产品、智能手表、活动跟踪器、智能仪表和安全系统。