EFM32™ PG26 32 位微控制器 (MCU)

EFM32PG26 32 位微控制器 (MCU) 产品家族是 EFR32xG26 无线 SoC 平台的一种软件兼容 MCU 单品,亦即(BG26 和 MG26)。PG26 32 位 MCU 是实现各种低功耗、高性能嵌入式物联网应用的理想选择。

高效 PG26 提供 80 MHz ARM® Cortex®-M33,具备 LCD 控制器、丰富的模拟和通信外围设备、耗电量低,以及更多 GPIO,可满足复杂系统的需求。PG26 还配备了硬件 AI/ML 加速器,可在边缘位置以更低功耗进行更快推理。

EFM32PG26 MCU 方框图
高达 3 MB 的闪存和 512 kB 的 RAM
AI/ML 硬件加速器

EFM32PG26 一般规格

低功耗片上系统

  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 80 MHz ARM Cortex®-M33
  • 高达 3200 KB 的闪存程序内存
  • RAM 数据内存高达 512 KB
  • 用于 AI/ML 加速的矩阵矢量处理器

低系统能耗

  • 42.8 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 80 MHz 条件下)
  • 1.4 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)

宽工作范围

  • 1.71 - 3.8 V 单电源
  • -40 至 +125 °C

封装

  • QFN48 6 mm x 6 mm x 0.85 mm
  • QFN68 8 mm x 8 mm x 0.85 mm
  • BGA136 7 mm x 7 mm x 0.82 mm

广泛的 MCU 外围设备选择

  • 具备灵活性能的 AD 转换器 (IADC)
    • 12、16、 20 位输出
    • 部分 OPN 支持高速模式(高达 2 Msps)和高精度模式(16 ksps 时高达 3.8 位 ENOB)
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 2 个数模转换器 (VDAC)
  • 多达 64 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 20 通道周边反射系统 (PRS)
  • 6 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道 (TIMER2/3/4/5/6/7)
  • 4 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道 (TIMER0/1/8/9)
  • 2 个 32 位实时计数器 (SYSRTC/BURTC)
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器 (LETIMER)
  • 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
  • 2 个看门狗定时器 (WDOG)
  • 3 个通用同步/异步接收器/发射器 (USART),支持 UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S
  • 4 个升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART),支持 UART/SPI/DALI/IrDA
  • 4 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 低频 RC 振荡器,有精度模式,可替代 32 KHz 睡眠晶体 (LFRCO)
  • 集成低能耗 LCD 控制器,支持最高 4 x 40 的分段 (LCD)
  • 键盘扫描仪支持高达 6 x 8 矩阵 (KEYSCAN)
  • 单点校准后提供 ± 1.5°C 精度的芯片温度传感器

Secure Vault™

找到合适的 EFM32PG26 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 安全 ADC 1 USB 温度传感器 UART RTC 封装类型 封装尺寸(毫米) 内部振荡器 调试接口 加密
1K @ US$3.04 80 512 128 64 16 位、4 通道、2 MSPS 6 BGA136 7x7 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$3.0 80 512 128 48 16 位、4 通道、2 MSPS 7 QFN68 8x8 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$3.37 80 1024 256 64 16 位、4 通道、2 MSPS 7 BGA136 7x7 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$3.31 80 1024 256 48 16 位、4 通道、2 MSPS 7 QFN68 8x8 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$3.85 80 2048 256 64 16 位、4 通道、2 MSPS 7 BGA136 7x7 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$3.77 80 2048 256 48 16 位、4 通道、2 MSPS 7 QFN68 8x8 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$5.14 80 3200 512 64 16 位、4 通道、2 MSPS 7 BGA136 7x7 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$5.0 80 3200 512 28 16 位、4 通道、2 MSPS 7 QFN48 6 × 6 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$5.07 80 3200 512 48 16 位、4 通道、2 MSPS 7 QFN68 8x8 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$4.92 80 3200 512 64 16 位、4 通道、2 MSPS 7 BGA136 7x7 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$4.78 80 3200 512 28 16 位、4 通道、2 MSPS 7 QFN48 6 × 6 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$4.86 80 3200 512 48 16 位、4 通道、2 MSPS 7 QFN68 8x8 2% SWD、 ETM、 JTAG AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software