EFM32WG 一般规格
- ARM Cortex-M4 CPU 平台
- 48 MHz
- 高达 256 kB 闪存
- 32 kB RAM
- 225 μA/MHz(活动模式 (EM0))
- 0.95 μA 睡眠电流(RTC 和 RAM 保持)
- 睡眠中的自主外围设备
- DMA 和外围反射系统
- LESENSE
- USART、I²C、SPI 和 USB
- 多达 93 个通用 I/O 引脚
- -40°C 至 125°C 的工作温度范围
- 1.98 V 到 3.8 V 单电源
- 封装:
- 64 引脚 QFN (9 mm x 9 mm)
- 64 引脚 QFP (10 mm x 10 mm)
- 100 引脚 QFP (14 mm x 14 mm)
- 112 引脚 BGA (10 mm x 10 mm)
- 120 引脚 BGA (7 mm x 7 mm)
找到合适的 EFM32WG 设备 选择列
| 零件号 | MHz | 闪存 | RAM | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | DAC | USB | 电容式感应 | LCD | 温度传感器 | 定时器(16 位) | AES-128 | AES-256 | ECC | SHA-1 | SHA-2 | RSA-2048 | UART | USART | SPI | I2C | I2S | EMIF | RTC | 比较器 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | 调试接口 | 加密 | ADC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 256 | 32 | 90 | 否 | 12-位、 8 通道,1 Msps | 12-位、 2 通道 | 否 | 是 | 是 | 是 | 4 | AES-256 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 是 | 2 | 1.98 | 3.8 | BGA112 | 10 × 10 | ±2% | ETM;SW | AES-128 AES-256 | 8 x 通道 500 x MSPS 12 x 位 — |