EFM32PG28 一般规格
低功耗片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 80 MHz ARM Cortex®-M33
- 高达 1024 KB 的闪存程序内存
- RAM 数据内存高达 256 KB
低能耗
- 26 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 80 MHz 条件下)
- 2.6 μA EM2 深度睡眠电流(256 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
- 1.1 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
丰富多样的 MCU 外围设备选择
- 具备灵活性能的 AD 转换器 (IADC)
- 12、16 或 20 位输出
- 高速模式* 高达 16 位 ENOB,速度为 3.8 ksps
- 2 个模拟比较器 (ACMP)
- 2 通道数模转换器 (VDAC)
- 低能耗传感器接口 (LESENSE)
- 多达 51 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
- 2 × 看门狗定时器
- 3 × 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART)
- 1 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 集成低功耗 LCD 控制器,支持最高 192 个分段
- 键盘扫描仪支持高达 6 x 8 矩阵 (KEYSCAN)
- 芯片温度传感器,在整个温度范围内具有 ± 1.5°C 的精度
*IADC 高速和高精度模式仅适用于特定部件编号。所有设备均支持“常规”操作模式,速率高达 1 Msps。
宽工作范围
- 1.71 - 3.8 V 单电源
- -40 至 +125 摄氏度
封装
- QFN68 8 mm x 8 mm x 0.85 mm
Secure Vault™
找到合适的 EFM32PG28 设备 选择列
| 零件号 | 定价 | MHz | 闪存 | RAM | 数字 I/O 引脚 | 安全 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | UART | RTC | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | 调试接口 | 加密 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$2.38 | 80 | 512 | 128 | 51 | 高 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 否 | 是 | 3 | 是 | QFN68 | 8x8 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$2.56 | 80 | 512 | 128 | 51 | 高 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 否 | 是 | 3 | 是 | QFN68 | 8x8 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$3.09 | 80 | 1024 | 256 | 51 | 高 | 20 位、 12 通道,15.6 ksps | 否 | 是 | 3 | 是 | QFN68 | 8x8 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$2.91 | 80 | 1024 | 256 | 51 | 高 | 20 位、 12 通道,15.6 ksps | 否 | 是 | 3 | 是 | QFN68 | 8x8 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — |
EFM32PG28 Pro Kit
PG28-PK2506A PG28 Pro 套件是 EFM32PG28 微控制器系列应用开发的理想起点。此板具有传感器和外围设备,展示了 EFM32PG28 微控制器的许多功能。此外,此板是一款功能齐全的调试器和能量监控工具,可用于外部应用。