SLSDA001A

建议零售价:16.00 美元

Simplicity 调试适配器套件

Simplicity 调试适配器板直接插入无线入门套件 (WSTK)、无线 Pro 套件 (WPK) 主板或入门套件 (STK) 子集上的调试连接器和 Simplicity 连接器中,并可将这两者的指定功能结合到一个封装更小的 10 引脚连接器(Mini-Simplicity 或 ARM® Cortex®)中,更适合空间受限型设计。ARM® Cortex® 10 引脚调试连接器遵照由 ARM 定义的标准 Cortex 引脚输出,可使用 WSTK、WPK 和 STK 来调试使用该连接器的硬件设计。

建议零售价:16.00 美元

 

套件内容

  • Simplicity 调试适配器板
  • 10 引脚带状电缆

10 引脚调试接口

  • Silicon Labs 迷你 Simplicity 连接器
  • ARM Cortex 10 引脚调试连接器
  • Silicon Labs ISA3 数据包追踪

高级调试功能

  • SWD
  • JTAG
  • C2
  • ETM
  • AEM
  • PTI
  • VCOM
  • 虚拟 UART

第一步:使用应用说明开始着手

采用套件
套件 描述
EFR32xG23 Pro 套件 +20 dBm (xG23-PK6068A) 包括一个无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +20 dBm,覆盖 868 至 915 MHz。
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。
SLWSTK6005A 多波段无线入门套件十分适合多协议和多波段开发。该套件支持 Bluetooth® 低能耗 (LE)、1 GHz 以下、2.4 GHz 和多波段动态多协议。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software