KG100S-PK6130A

建议零售价:249.00 美元

Amazon Sidewalk 专业套件

这款 Amazon Sidewalk 专业套件旨在支持采用蓝牙和 1 GHz 以下无线协议的无线物联网设备的开发,以支持 Amazon Sidewalk。这款无线专业套件包含一个 KG100S 无线电板,其提供完整的参考设计,可支持在 Amazon Sidewalk 中使用的蓝牙、FSK 和 CSS 协议。它还包括一个 BG24 无线电板和 FSK/CSS 适配器板,适合于需要分立设计的客户。这款无线专业套件主板还包含带数据包跟踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,可通过扩展头对连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。这款 Amazon Sidewalk 专业套件可提供用于开发大批量、可扩展物联网应用所需的所有工具。开始我们的分步开发之旅。

建议零售价:249.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板
  • 1 块 BRD4332A 无线电板
  • 1 块 BRD4187C 无线电板
  • 1 块 BRD8042A CSS/FSK 适配器板(用于 SX1262MB2CAS 屏蔽板)
  • 1 条 915 MHz 天线

套件功能

  • 基于 KG100S 模块的无线电板(低功耗蓝牙:+10 dBm,FSK/CSS:+22 dBm)
  • 无线电板(基于 EFR32BG24 - +20 dBm)
  • FSK / CSS 适配器板
  • 高级能耗监控器
  • 数据包追踪接口
  • 虚拟 COM 端口
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 外部设备调试
  • 以太网和 USB 连接
  • 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
  • 用户 LED / 按钮
  • 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
  • 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
  • CR2032 钮扣电池支持

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:开发产品

这块开发板预烧录了适用于 Amazon Sidewalk 的“开箱即用”演示程序。请参阅《入门指南》,以了解该演示的操作步骤并开始开发。

网络研讨会

迅速启动 Amazon Sidewalk 开发

Amazon Sidewalk 现已面向开发者开放!参与我们的独家课程,加速您的物联网开发人员采用 Amazon Sidewalk 的开发之旅。

点播观看

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software