SLWSTK6063B

建议零售价:396.00 美元

EFR32FG 434 MHz、2.4 GHz 和 1 GHz 以下入门套件

EFR32FG 无线 SoC 入门套件通过 Silicon Labs Flex SDK 启用,包括 Connect 协议栈无线电抽象接口层 (RAIL),用于简化专有无线协议的开发。丰富多样的文档和示例应用,包括常用范围测试,以及实验室评估功能、无线电唤醒、双向数据包传输和接收,也作为源代码在 Flex SDK 示例应用中提供。

使用 Simplicity Studio 工具套件,开发人员可充分利用图形用户界面快速生成无线应用并进行能耗分析及各种系统优化。Connect 协议栈是基于 IEEE 802.15.4 并面向众多专有应用的无线网络协议栈,可轻松自定义,并支持 1 GHz 以下和 2.4 GHz 频段。

建议零售价:396.00 美元

 

套件内容:

  • (2) BRD4259A EFR32FG14 2400/434 MHz 19 dBm 收音机板
  • (2) BRD4002A 无线入门套件主板
  • (2) 434 MHz 天线,带有 SMA 连接器
  • (2) 个 5 号电池座
  • (1) BRD8010A WSTK 调试适配器
  • EFR32 Flex Gecko 入门卡

套件功能:

  • 所含设备:EFR32FG14P233F256GM48
  • 模块化设计可支持不同的收音机板
  • 扩展头可实现轻松扩展
  • 集成调试和数据包追踪
  • 以太网和 USB 连接均支持数据包追踪
  • 纽扣电池座和 AA 电池座
  • 支持 AEM(高级能耗监控器)以用于电池测量和能耗分析器

Simplicity Studio 功能:

  • 实验室评估、软件开发和应用示例的自动检测(包括范围测试)
  • 收音机配置器 GUI
  • 应用程序生成器
  • 硬件配置器
  • 网络分析器
  • 能耗分析器

*如需评估的设备不是 EFR32FG14P233F256GM48,则必须配备兼容的收音机板。

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装 Flex SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。

第 3 步:阅读 Flex SDK 快速入门指南

下载快速入门指南并按照指示学习如何开始。

第 4 步:开始在 Simplicity Studio 中使用 Flex SDK

  • 用于专有无线开发的统一软件包
  • 包括无线电抽象接口层 (RAIL)Connect 网络协议栈
  • 准备使用用于 PHY 测试和简单点对点通信的示例
  • 大多数常见频段和 PHY 参数的预定义配置文件和可配置设置
  • 无线 M-Bus PHY 级别传输和接收示例
  • 多种设备类型、模式和网络拓扑结构的 Connect 网络协议栈示例
  • 广泛的文档和应用程序说明帮助您快速启动您的专有无线项目
状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
256 32 20
1024 256 20
512 64 20
256 32 19
256 32 19

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software