Wi-SUN-PK6016A

建议零售价:625.00 美元

EFR32FG25 Wi-SUN 902-928 MHz +16 dBm Pro 套件

EFR32FG25 Wi-SUN Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下 Wi-SUN FAN 的无线物联网设备的开发。Pro 套件包括一个无线电板,可为 EFR32FG25 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +16 dBm(覆盖 902 至 928 MHz)。WPK 主板包含一个板载 J-Link 调试器(带有一个数据包跟踪接口和一个虚拟 COM 端口),可通过扩展头为所连接的无线电板以及外部硬件开发应用程序并调试。FG25 Pro 套件提供开发大批量、可扩展 1 GHz 以下无线 IoT 应用所需的所有工具。

建议零售价:625.00 美元

 

套件内容

  • 3 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板
  • 3 块 915 MHz FG25-RB4270B +14 dBm 无线电板
  • 3 根 915 MHz 天线
  • 1 块 BRD8016 扩展板
  • 1 根 10 引脚 1.27 mm IDC 调试电缆
  • 1 块 BRD8010A 调试适配器板

套件功能

  • 基于 FG25 QFN48 无线 SoC 的 +16 dBm 无线电板
  • SMA 连接器
  • 高级能耗监控器
  • 数据包追踪接口
  • 虚拟 COM 端口
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 外部设备调试
  • 以太网和 USB 连接
  • 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
  • 用户 LED / 按钮
  • 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
  • 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
  • CR2032 钮扣电池支持

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software