SLWSTK6007A

建议零售价:573.00 美元

Wi-SUN 无线入门套件

配有 868-915 MHz 无线电板 (BRD4170A) 的 Wi-SUN 无线入门套件 (WSTK) 是熟悉 EFR32™ FG12MG12 无线片上系统解决方案的很好入手点。此套件提供开发 Wi-SUN 无线应用的所有必要工具。

该无线入门套件主板包含带数据包追踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,从而可实现通过连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。主板还包含传感器和外围设备,从而可轻松展示 EFR32 众多功能中的某些功能。

BRD4170A 是一款用于无线入门套件主板的插板。它是 EFR32MG12 无线 SoC 的完整参考设计,配有 19 dBm 输出功率,一根 2.4 GHz 波段的 PCB 天线,以及用于在 868 MHz 或 915 MHz 下工作的 SMA 连接器和宽频带匹配网络。

建议零售价:573.00 美元

 

套件内容

  • 3 块无线入门套件主板
  • 3 块 868-915 MHz 19 dBm 无线电板
  • AA 电池板(支持通过电池运行 +19 dBm)
  • 2 条天线

套件功能

  • 高级能耗监控器
  • 数据包追踪接口
  • 虚拟 COM 端口
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 外部设备调试
  • 以太网和 USB 连接
  • Silicon Labs Si7021 相对湿度和温度传感器
  • 低功耗 128x128 像素内存 LCD
  • 用户 LED / 按钮
  • 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
  • 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
  • CR2032 钮扣电池支持
  • EFR32MG12 Mighty Gecko 无线 SoC,配备 1024 kB 闪存和 256 kB RAM (EFR32MG12P433F1024GM68)
  • 双频集成无线电收发器
  • 19 dBm 输出功率
  • Inverted-F PCB 天线 (2.4 GHz)
  • SMA 天线连接器 (868-915 MHz)

Simplicity Studio 功能

  • 能耗分析器
  • 网络分析器
  • AppBuilder

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装 Wi-SUN SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。

状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) Wi-SUN 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
1024 256 19
1024 256 19
1024 256 19

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software