SLWSTK6000B

建议零售价:561.00 美元

EFR32MG Zigbee 和 Thread 入门套件

EFR32MG 无线入门套件包含 Zigbee 和 Thread 软件堆栈、示例代码以及集成调试适配器。此套件还提供低功耗 (LE) 蓝牙支持。多个无线电板可帮助开发人员构建网状网络并评估 EFR32MG 模块和 SoC。

凭借 Simplicity Studio 支持工具套件,开发人员可充分利用图形无线应用开发、网状网络调试和数据包追踪并进行可视能耗分析和优化。

建议零售价:561.00 美元

 

套件内容

  • 3 块无线入门套件主板
  • 3 块 EFR32MG12 2.4 GHz 19 dBm 收音机板
  • 3 块 EFR32MG12 2.4 GHz 10 dBm 收音机板
  • AA 电池板(支持通过电池运行 +19)
  • 线缆
  • EFR32MG 入门卡

套件功能

  • 所含设备: EFR32MG12P432F1024GL125
  • 模块化设计可支持不同的收音机板
  • 扩展头可实现轻松扩展
  • 集成调试
  • 在以太网和 USB 连接上均支持数据包追踪
  • 支持纽扣电池
  • 支持 AEM(高级能耗监控器)以用于电池测量和能耗分析器

Simplicity Studio 功能

  • 能耗分析器
  • 网络分析器
  • AppBuilder

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
所含设备:SI4468
20
1024 128 19
1024 256 10
1024 256 19
1024 256 19
1024 256 19
1024 256 19
512 64 19
512 64 19

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

状态
扩展板 选择列
选择列
扩展板 描述

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software