xG23-PK6068A
建议零售价:203.00 美元
建议零售价:203.00 美元
简介
套件内容
- 1 块 BRD4002x 无线 Pro 套件主板
- 1 个 BRD4210A xG23 868-915 MHz +20 dBm 无线电板
- 1 根 868 MHz 天线
- 1 根 915 MHz 天线
套件功能
- +20 dBm 无线电板,基于 xG23 512kB 闪存 QFN48 SoC
- SMA 连接器
- 高级能耗监控器
- 数据包追踪接口
- 虚拟 COM 端口
- SEGGER J-Link 板载调试器
- 外部设备调试
- 以太网和 USB 连接
- 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
- 用户 LED / 按钮
- 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
- 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
- CR2032 钮扣电池支持
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持