- 简介
简介
什么是智能燃气表?
借助智能燃气表,天然气公司可以远程监控客户的燃气用量情况,以有效管理其运营和需求,并向客户准确开具发票。燃气可通过配备远程控制阀的智能仪表开启和关闭。智能燃气表依靠低压电池电源延长运行寿命,避免点火危险。使用超声波或电磁技术测量气流。低功耗、长距离无线连接是实现高效远程运营的关键。
智能燃气表的优势
智能燃气表使天然气公司能够有效地管理其运营,包括能源生产、分销和交付,同时降低成本并优化资源分配。他们可以远程监控客户的燃气用量情况,并开启和关闭燃气,以避免昂贵的现场访问。监控燃气用量情况,从而能够准确及时地开具发票,加快现金流,并通过提高费用透明度提高客户满意度。
我们的智能燃气表解决方案
Silicon Labs 提供的无线连接芯片组和微控制器 (MCU) 具有市场领先的能源效率和射频性能。通过 Silicon Labs,您可以广泛选择硬件、先进的无线软件和开发工具,以及强大的安全功能,其中包括全球首个获得 PSA 3 级认证的 SoC。
电池供电无线智能燃气表的关键产品开发注意事项
延长智能燃气表的电池寿命
最大限度地延长电池供电燃气表的寿命是使公用事业公司能够避免更换、降低总拥有成本的关键。Silicon Labs 独创的超低功耗 SoC 设计和低占空比优化,可使智能燃气表具有数十年的电池使用寿命。
如何开发安全智能燃气表
强大的安全性是智能燃气表设备的基本功能。您必须保护产品免受最复杂的攻击。Silicon Labs 无线技术在软件和硬件上配备了强大的安全功能。Silicon Labs Secure Vault 固件是全球首款获得 PSA 3 级认证的无线芯片组解决方案。
哪种网络拓扑适用于智能燃气表?
在智能燃气表中,您可以根据业务模型、公用事业细分部门和地理区域,在多个无线协议和拓扑之间进行选择。使用 Silicon Labs 硬件和软件,您可以为所有场景构建最佳连接解决方案,无论您是需要可扩展的可靠 Wi-SUN 无线网状网络,还是行业成熟的专有协议。
如何最大限度地提高智能燃气表的无线覆盖范围
智能燃气表已被用于住宅、商业和工业环境。由于无线电条件可能因极端情况而异,因而无线覆盖范围和可靠性至关重要。有了 Silicon Labs,您可以使用各种解决方案来确保卓越的 RF 性能,其中包括 1 GHz 以下、Wi-SUN、网状网络和专有无线协议。我们的无线 SoC 和模块具有市场领先的 TX 功率和 RX 灵敏度,即使在要求最苛刻的无线电环境中,也能够为您的设备提供卓越的可靠性。
- 查找合适的产品
- 资源