智慧城市

智能供暖成本分配器

最大程度地提高热量成本监控和分配效率

简介

什么是智能热量成本分配器?

智能热量成本分配器 (HCA) 能够对多户住宅进行热量成本核算。借助 HCA,公用事业公司和房东可以通过自动测量每个公寓暖气片上的热量消耗并通过无线连接传输数据,对每位客户的实际能耗收取费用。


智能热量成本分配器的优势

智能热量成本分配器从根本上简化了公用事业公司的客户管理。通过无线连接 HCA,在抄表过程中不再需要进入场所。酒店经理可以简化其运营,并根据客户的实际使用情况向其开具发票,从而加快现金流。对于租户和公寓业主而言,智能热量成本分配器可以实现消耗信息透明化,并可根据能源用量正确开具请款单。这可激励居民调节室内温度,减少能耗,为实现更可持续的城市做出贡献。


具有智能热量成本分配器的设备和应用的产品设计考虑因素。


实现数十年的电池寿命

低功耗对于热量成本分配器至关重要。长电池寿命减少了仪表更换和现场造访,从而降低了公用事业的总拥有成本 (TCO)。Silicon Labs 提供多种业界领先的可降低功耗的解决方案,如我们独创的超低功耗 SoC 设计和低占空比优化。


智能热量成本分配器的无线覆盖范围

与大多数电池供电智能电表应用一样,无线覆盖范围长且可靠性高能够确保在所有站点和条件下实现全连通,从而可以降低维护成本,提高客户满意度。即使在极其苛刻的无线电环境中,我们仍可通过 1 GHz 以下无线协议帮助您最大程度地扩大 HCA 设备的覆盖范围,提高其可靠性。


网络拓扑结构

智能热量成本分配器没有单一的无线标准或网络拓扑。相反,您需要使用多个无线协议和拓扑来支持各种业务模式、公用事业部门、提供商和地理区域。Silicon Labs 能够帮助您基于 WMBUS 和专有协议构建可扩展且可靠的无线子网。

查找合适的产品

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software