EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC

EFR32FG28 SoC 是一款理想的双频 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙低功耗 SoC 解决方案,适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等物联网应用。这款双频解决方案结合了高性能 1 GHz 以下无线电,可提供长距离功能和蓝牙无线电,提高了设计灵活性。大内存占用和 IO 计数增加可实现设计整合,Secure Vault™ 可提供灵活性,从而选择满足产品需求的安全级别。

高达 1024 KB 的闪存和 256 KB 的 RAM
1 GHz 以下和蓝牙 LE 支持

技术讲座

使用 FG28 设计面向 Amazon Sidewalk 的长距离设备

Amazon Sidewalk 是一个共享网络,扩展了设备的低带宽工作范围。了解如何利用我们的全新双频 SoC FG28 设计面向 Amazon Sidewalk 的长距离设备。

点播观看

EFR32FG28 一般规格

低功耗无线片上系统

  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 78 MHz ARM Cortex®-M33
  • 高达 1024 KB 的闪存程序内存
  • RAM 数据内存高达 256 KB
  • 1 GHz 以下无线电操作,TX 功率高达 +20 dBm
  • 2.4 GHz BLE 无线电操作,TX 功率高达 +10 dBm
  • 用于 AI/ML 加速的矩阵矢量处理器

低能耗

  • 在 920 MHz (400 kbps 4-FSK) 条件下 RX 电流为 4.4 mA
  • 在 915 MHz (4.8 kbps O-QPSK) 条件下 RX 电流为 4.0 mA
  • 在 915 MHz (2 Mbps GFSK) 条件下 RX 电流为 5.4 mA
  • 在 868 MHz (2.4 kbps GFSK) 条件下 RX 电流为 3.9 mA
  • 在 868 MHz (38.4 kbps FSK) 条件下 RX 电流为 3.9 mA
  • 在 433 MHz (100 kbps 2GFSK) 条件下 RX 电流为 4.2 mA
  • 5.2 mA RX 电流(在 2.4 GHz、1 Mbps BLE 条件下)
  • 25.7 mA TX 电流(在 14 dBm 输出功率、915 MHz 条件下)(14 dBm 部件编号)
  • 81.8 mA TX 电流(在 20 dBm 输出功率、915 MHz 条件下)(20 dBm 部件编号)
  • 12.3 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率、2.4 GHz 条件下)
  • 23.2 mA TX 电流(在 10 dBm 输出功率、2.4 GHz 条件下)
  • 33 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
  • 2.8 μA EM2 深度睡眠电流(256 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
  • 1.3 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
  • 前导探测模式 (PSM) 低占空比监听

出色的接收器性能

  • -98.1 dBm 灵敏度(在 400 kbps 920 MHz 4-GFSK 条件下)
  • -124.8 dBm 灵敏度(在 4.8 kbps 915 MHz O-QPSK 条件下)
  • -96.0 dBm 灵敏度(在 2 Mbps 915 MHz GFSK 条件下)
  • -124.1 dBm 灵敏度(在 2.4 kbps 868 MHz GFSK 条件下)
  • -110.4 dBm 灵敏度(在 38.4 kbps 868 MHz FSK 条件下)
  • -110.6 dBm 灵敏度(100 kbps 433 MHz 2GFSK 条件下)

丰富多样的 MCU 外围设备选择

  • 模数转换器 (ADC)
    • 12-bit @ 1 Msps
    • 16-bit @ 76.9 ksps
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 2 通道数模转换器 (VDAC)
  • 低能耗传感器接口 (LESENSE)
  • 多达 49 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 16 位脉冲计数器和异步操作 (PCNT) 新增
  • 2 × 看门狗定时器
  • 3 × 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART)
  • 1 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 集成低功耗 LCD 控制器,支持最高 192 个分段
  • 键盘扫描仪支持高达 6 x 8 矩阵 (KEYSCAN)
  • 芯片温度传感器,在整个温度范围内具有 ± 2°C 的精度

支持的调制格式

  • 2/4 (G)FSK,带有全面可配置成型功能
  • 带 DSSS 的 OQPSK
  • (G)MSK
  • OOK

协议支持

  • 专有产品
  • CONNECT
  • Amazon Sidewalk
  • WM-BUS
  • Wi-SUN
  • 蓝牙低功耗

宽工作范围

  • 1.71 - 3.8 V 单电源
  • -40 至 +125 摄氏度

封装

  • QFN68 8 mm x 8 mm x 0.85 mm
  • QFN48 6 mm x 6 mm x 0.85 mm

Secure Vault™

状态

找到合适的 EFR32FG28 设备 选择列

选择列
零件号 定价 集成 MCU MCU 内核 闪存 (kB) RAM (kB) 通信 1 GHz 以下 TX 电源 RX 电流 (mA) 峰值 RX 灵敏度 专有 2.4GHz 专有 Sub-GHz 安全 GPIO DAC 温度传感器 定时器(16 位) 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米)
1K @ US$4.29 是 ARM Cortex-M33 1024 128 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC 是 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$4.55 是 ARM Cortex-M33 1024 128 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC 是 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$4.96 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC 是 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.22 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC 是 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.5 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC 是 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.76 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC 是 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.18 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC 是 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.44 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC 是 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.73 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC 是 4 -40 85 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.99 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI -15 x USART 20 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC 是 4 -40 85 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.36 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC 是 4 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.62 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC 是 4 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.91 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC 是 4 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$6.18 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 14 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC 是 4 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.59 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC 是 4 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.84 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC 是 4 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$6.14 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC 是 4 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$6.41 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 20 4.0 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) 否 是 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 VDAC 是 4 -40 125 QFN68 8x8 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

Works With 2025 物联网培训点播

重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software