EFR32FG25 1 GHz 以下无线 SoC

EFR32FG25 无线 SoC 是用于智能电表、照明、城市和楼宇自动化的长距离 1 GHz 以下无线连接的理想解决方案。纳入多速率 OFDM、FSK 和 O-OPSK 调制方案,可实现高达 3.6 Mbps 的数据速率,同时保持对 2.4 GHz 干扰的抗扰性。较大的内存占用和增加的 IO 数量可实现设计整合,当与 Secure Vault™ 结合使用时,可以提供更高级别的系统安全性。

EFR32xG25 方框图
高达 1920 KB 的闪存和 512 KB 的 RAM
Wi-SUN 多速率 OFDM、FSK 和 O-QPSK 调制

现已推出

全球最安全的智能城市应用 SoC

了解更多

EFR32FG25 一般规格

低功耗无线片上系统

  • 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 97.5 MHz ARM Cortex®-M33
  • 高达 1920 KB 的闪存程序内存
  • RAM 数据内存高达 512 KB
  • 1 GHz 以下无线电操作
  • 高达 +16 dBm 的发射功率

丰富多样的 MCU 外围设备选择

  • 模数转换器 (ADC)
    • 12-bit @ 1 Msps
    • 16-bit @ 76.9 ksps
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 2 通道数模转换器 (VDAC)
  • 低能耗传感器接口 (LESENSE)
  • 多达 37 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 16 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 6 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 2 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 2 × 看门狗定时器
  • 1 个 USB2.0 全速端口(仅限设备)
  • 5 × EUSART(升级版通用同步/异步接收器/发射器)
    • EUSART0 在 EM2 中运行
    • SPI 和 IrDA 受 EUSART 支持
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 使用缓冲正弦波时钟输出实现高频晶体振荡器时钟共享
  • 芯片温度传感器,在整个温度范围内具有 ± 2°C 的精度

低能耗

  • 在 924 MHz (400 kbps 4-FSK) 条件下 RX 电流为 6.3 mA
  • 58.6 mA TX 电流 @ 13 dBm 输出功率(在 923.6 MHz 条件下,采用 FSK PA 的 CW 条件下)
  • 76.6 mA TX 电流 @ 16 dBm 输出功率(在 915 MHz 条件下,采用 FSK PA 的 CW 条件下)
  • 186 mA TX 电流 @ 16 dBm dBm 输出功率(在 914 MHz 条件下,2.4 Mbps Wi-SUN OFDM 选项 1,MCS6)
  • 30 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 97.5 MHz 条件下)
  • 4.6 μA EM2 深度睡眠电流(512 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
  • 2.6 μA EM2 深度睡眠电流(32 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)

宽工作范围

  • 1.71 至 3.8 V VDD 电源供电
  • 3.45 至 3.8 V PAVDD OFDM 电源
  • 3.0 至 3.8 V PAVDD 电源(无 OFDM)
  • -40 至 +125 摄氏度

支持的调制格式

  • Wi-SUN MR OFDM MCS 0-6(所有 4 选项)
  • 配有 DSSS 的 802.15.4 SUN MR O-QPSK
  • Wi-SUN FSK
  • 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
  • (G)MSK

协议支持

  • 专有产品
  • Wi-SUN

出色的接收器性能

  • -107.5 dBm 灵敏度 @ 300 kbps 923.7 MHz Wi-SUN OFDM 选项 3,MCS4
  • -114.5 dBm 灵敏度 @ 50 kbps 923.6 MHz 配有 FEC 的 Wi-SUN FSK #1b
  • -115.8 dBm 灵敏度 @ 12.5 kbps 923.6 MHz Wi-SUN OFDM 选项 4,MCS0
  • -125.8 dBm 灵敏度(在 4.8 kbps 915 MHz O-QPSK 条件下)
  • -123.9 dBm 灵敏度 @ 6.25 kbps 914 MHz SUN O-QPSK
  • -114.6 dBm 灵敏度 @ 50 kbps 914 MHz 配有 FEC 的 Wi-SUN FSK #1b
  • -95.3 dBm 灵敏度 @ 2.4 Mbps 914 MHz Wi-SUN OFDM 选项 1,MCS6
  • -116.0 dBm 灵敏度 @ 12.5 kbps 914 MHz Wi-SUN OFDM 选项 4,MCS0
  • -114.1 dBm 灵敏度 @ 50 kbps 866.5 MHz 配有 FEC 的 Wi-SUN FSK #1a
  • -113.2 dBm 灵敏度 @ 50 kbps 866.5 MHz OFDM 选项 4、MCS2
  • -114.5 dBm 灵敏度 @ 50 kbps 490 MHz OFDM 选项 4、MCS2

封装

  • QFN56 7 mm x 7 mm x 0.85 mm

Secure Vault™

状态

找到合适的 EFR32FG25 设备 选择列

选择列
零件号 定价 集成 MCU MCU 内核 闪存 (kB) RAM (kB) 通信 输出功率 (dBm) RX 电流 (mA) 峰值 RX 灵敏度 专有 2.4GHz 专有 Sub-GHz 安全 GPIO DAC 温度传感器 定时器(16 位) 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米)
1K @ US$5.7 ARM Cortex-M33 1152 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$7.14 ARM Cortex-M33 1152 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$7.96 ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$9.4 ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$5.99 ARM Cortex-M33 1152 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$7.43 ARM Cortex-M33 1152 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$8.25 ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$8.34 ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 36 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$9.68 ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$9.78 ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 36 VDAC 6 -40 125 QFN56 7x7 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software