• 计量
  • |
  • EFR32FG25 系列 2 SoC

CyanConnode 和 FG25 1 GHz 以下 SoC 准备好迎接印度智能电表挑战

|

印度偷电现象十分普遍,能源基础设施效率低下,这在很大程度上推动了智能电表在印度的普及速度。根据一些研究表明,印度多达 20% 的电力被盗。除了造成巨大的经济损失外,通过非法接入社区电网维持电力供应这一做法极其危险。因此,印度政府在 2015 年启动了先进电表基础设施 (AMI) 计划,以此实现印度能源网络现代化。这一宏伟计划的目标是用智能电表取代 2.5 亿块传统电表。


智能电表为印度的供应商和消费者提高了透明度和效率

智能电表的优势包括实时监控、篡改检测和自动计费,能够抑制电能损失。智能电表能够测量用电量并将数据实时传输至电力公司,消除了人工抄表的需要,降低了人为错误风险和篡改的可能性。智能电表还可提供更准确的电力消耗视图,电力公司可以快速识别偷电事件,并采取必要的措施。如今的智能电表还配备有安全通信系统,可防止未经授权访问电表数据,从而将篡改风险降至最低。这减少了偷电现象,电力公司的收入得以增加。综上所述,便不难理解为何印度如此重视提高配电基础设施的透明度和效率。

 

 

 

挑战

选择集成无线 MCU 和收发器解决方案,紧追性能和尺寸发展趋势,满足印度使用 Wi-SUN 实现智能电表通信的需求。

解决方案

Silicon Labs 的 FG25 和 Wi-SUN 认证协议栈为 CyanConnode 提供长距离、1 GHz 以下无线连接,支持新兴智能电表市场不断变化的网络需求。

结果

MCU/收发器组合封装可提供长距离、低功耗传输性能和网络,节省定制解决方案所需的成本和开发时间。

Wi-SUN 及其在推动智能电表应用方面所发挥的作用

实施智能电表项目并非易事。数据需要在非常远的距离上、在组件(如电网管理系统和电表本身)之间快速可靠地传输。Wi-SUN 专为此类项目开发,在电力公司中越来越受欢迎,主要是因为 Wi-SUN 可在大规模部署中实现低延迟、高可靠性通信。安全性也是智能电网项目面临的一个关键问题,Wi-SUN 可提供全面的加密和安全密钥管理,能够防止未经授权的访问,成为印度政府首选的最后一英里无线标准。

电力公司采用 CyanConnode 的智能电网开发技术

CyanConnode 是窄带 RF 网状网络的全球领导者,十年来一直为印度的智能电表市场提供支持。CyanConnode 技术为此提供了一套强大的可扩展解决方案,这使得 CyanConnode 成为印度电力公司和其他企业的首选。CyanConnode 技术利用 Wi-SUN 在智能电表和中央系统之间建立通信,使电力公司能够收集有关电力消耗的实时信息,从而更有效地管理电网。CyanConnode 使用 Wi-SUN 为其智能电表网络提供强大且可扩展的通信基础设施,使电力公司能够放心地部署大规模物联网网络。

CyanConnode 最初在内部开发设计出平台核心使用的 MCU,但随着 MCU 能力的提高,该公司决定转为使用 COTS 解决方案。Silicon Labs 开发出一套集成式解决方案,提供单片式 MCU 和收发器,Silicon Labs 在支持和推动 Wi-SUN 标准方面拥有丰富的经验,使 CyanConnode 无需在复杂耗时的无线电设计上耗费太多时间,而将更多时间用在核心网状 RF 电力平台上。CyanConnode 还利用 Silicon Labs 的 Wi-SUN 协议栈进一步减少了开发时间和成本,该协议栈已通过 FAN 认证,功能全面,可提供高级安全性、网状网络和路由功能。

CyanConnode 和 FG25 1 GHz 以下 SoC 准备好迎接印度智能电表挑战

Silicon Labs 的 FG25 1 GHz 以下无线 SoC 解决方案可满足 CyanConnode 的性能、成本和可支持性要求。随着电力计量解决方案的发展,电表本身变得越来越复杂,电力公司客户对电表所提供服务的期望也越来越高。FG25 可随客户需求和网络增长而扩展。Silicon Labs 与 Wi-SUN 联盟密切合作,于 2016 年成为成员,在为智能能源和智慧城市市场提供 Wi-SUN 认证解决方案领域处于领先地位。

FG25 集成有 1 GHz 以下无线电收发器、微控制器和存储器,此解决方案外形紧凑、经济高效,具有先进的安全特性,包括 128 位 AES 加密。对于智能电表项目而言,安全性和能源使用数据会对收入产生直接影响;而该解决方案除上述特性外,还包含认证 Wi-SUN SDK 开发工具和软件,使之成为智能电表项目的理想选择。CyanConnode 使用 FG25 模块,为客户提供了高度可靠、安全的解决方案,再配合 Silicon Labs 的丰富芯片创新经验和无线标准,CyanConnode 提供的高质量产品可满足其客户当前和未来的严格要求。

Silicon Labs 很高兴 CyanConnode 能够采用 FG25,为印度和世界各地提供创新、安全的智能电表解决方案。

了解有关 Silicon Labs 全新 EFR32FG25 1 GHz 以下无线 SoC 的更多信息,该 SoC 专为智能电表、照明、城市和楼宇自动化而设计

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software