适应不断变化的精确智能水表需求
Müller-electronic 是智能电表设备的领先设计者和制造商,提供广泛的智能电表解决方案。该公司还是 Silicon Labs 的长期客户,其之前的一些设备都基于 Si446x EZRadioPRO® 收发器。但为了实现其智能水表产品的新一代发展,Müller-electronic 需要更高的灵活性和性能,因此他们转向了久经考验的可靠合作伙伴 Silicon Labs。
为了实现这一成就,系统集成成为关键,因此两个开发团队都优先考虑了更多的 GPIO 选项、LCD 控制器和简化的单芯片封装。除了更易于制造的封装形式和更佳的性能外,还重视了电源管理。基于 SoC 的设计将有助于解决这两个问题——集成的设备将减少所需设备的数量,而体系结构将考虑低功耗:1200 mAh 电池可使用长达 7 年。
熟悉 Silicon Labs 开发平台,尤其是 Simplicity Studio,大大加快了固件开发过程,而现有的库和熟知的工具链有助于实现平稳过渡。虽然 RAIL 等新选项需要一些初步学习,但总体发展速度得益于前几代的积累知识。安全引擎的加入进一步简化了未来的使用和迁移,提高了设备的安全性。
挑战
当 Müller-electronic 准备将其新一代无线水表从多芯片设计转向基于 SoC 的设计时,它寻求长期供应商 Silicon Labs 的帮助,以满足其对 GPIO 灵活性、材料表 (BOM) 简化和额外节能的需求。
解决方案
Silicon Labs 的 FG28 双频 1 GHz 以下蓝牙 LE SoC 可提供最大的灵活性、性能和电源效率,使 Müller-electronic 能够实现其积极的电流消耗目标并延长电池寿命。
结果
Müller-electronic 向 SoC 的转变显著降低了 BOM,减少了约 12 个零件的组件数量。这种简化降低了采购需求,每单位节省了大约 30 欧分,这对于大批量、低成本的产品至关重要。
通过 FG28 SoC 实现延长电池寿命的积极耗电目标
由于 Müller-electronic 的电表产品需要一个多功能平台用于未来开发,并且需要能够在不大幅增加成本的情况下随着需求的增加而扩展,Silicon Labs 的 EFR32FG28 (FG28) 产品组合自然成为不二之选。
FG28 SoC 是一款理想的双频 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙 LE SoC 解决方案,适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等物联网应用。这款双频解决方案结合了高性能 1 GHz 以下无线电,可提供长距离功能和蓝牙无线电,提高了设计灵活性。
大内存占用和增加的 IO 计数可实现设计整合,Secure Vault™ 可提供灵活性,以便选择满足和超过这些产品需求的安全级别。开发人员还可以通过简化的代码开发从 FG28 上可用的额外内存获益,并且无需进行广泛的优化,测试变得更加简单。
结果:以更低的成本增加内存
Müller-electronic 向基于 SoC 的设计转变最终导致材料表 (BOM) 中的内容大幅减少——与以往的双芯片解决方案相比,基于 FG28 的设计通过减少隔直流电容器的使用,将所需组件的数量减少了大约 12 个零件。这不仅简化了采购,而且降低了成本,每单位节省了约 30 欧分,这对于大批量、低成本产品是有影响力的数字。
但是,最大的影响来自 FG28 上可用的内存增加。它支持在软件中包含大量复杂的测试单元,而无需优化编译器开关。这避免了低功耗算法中的意外行为,将开发和测试速度加快了约 20%,并且无需排除系统软件部件以腾出空间用于测试功能。
可以肯定地说,Müller-electronic 和 Silicon Labs 之间建立的良好关系已经富有成效,并且将继续加强。Müller-electronic 最近对 FG28 SoC 的采用产生了新一代无线水表,其系统集成度更高,BOM 更少,电池寿命更长,再次证明了创新型 SoC 解决方案如何推动智能电表技术的进步,并为物联网行业的未来发展铺平道路。