SiW917Y-RB4357A

建议零售价:40.00 美元

SiWN917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 4MB 闪存 RF 引脚协处理器无线电板

SiWx917Y 模块协处理器无线电板允许您在网络协处理器 (NCP) 和无线电协处理器 (RCP) 操作模式下为 SiWx917Y Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 超低功耗模块开发软件。该板还承载一个微型同轴连接器,用于进行 RF 测量或建立外部天线连接。对于 NCP 操作模式,可通过各种示例应用将 SPI、UART 或 SDIO 用于 Free RTOS。提供可用于 RCP 模式的开源 Linux 驱动程序。此无线电板不能单独使用。它需要适配器扩展板、Si-EB8045ASi-EB8045BSi-EB8045C 提供电源并连接到外部主机处理器。适配器板必须单独订购(未包含在产品中)。

建议零售价:40.00 美元

状态
SiW917Y-RB4357A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 频段 关键外围设备
4096 单波段 (2.4) SDIO、SPI、UART

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 个 BRD4357A SiWN917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 4 MB 闪存 RF 协处理器无线电板

套件功能

  • 需要 Si-EB8045ASi-EB8045BSi-EB8045C 适配器板才能连接到外部主机处理器板
  • 基于 SiWN917Y100LGNBA Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 协处理器模块
  • 672 kB SRAM、4 MB 嵌入式闪存
  • Wi-Fi 6、802.11 b/g/n/ax、单频、2.4 GHz、20 MHz 信道
  • 蓝牙 LE 5.4(1 Mbps、2 Mbps、LR 125 Kbps、500 Kbps 数据速率)
  • 网络协处理器 (NCP) 和无线电协处理器 (RCP) 的操作模式
  • 用于测量的 RF 引脚,包括外置天线

第 2 步:开发产品

此板自带 Wi-Fi 开箱即用演示图像。请参阅 WiSeConnect SDK SoC 入门指南,根据本演示启动开发。如果希望了解此板支持的其他技术,请参阅下方列出的相应开发人员之旅和文档。

采用套件

套件
描述
Si-MB4002A无线 Pro 套件主板是用于无线产品应用开发和调试的开发板,并附有无线电板。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software