设备/模块图像

SiWG917Y111MGA

The SiWG917Y111MGA Wi-Fi module provides ultra-low-power 2.4 GHz Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy 5.4, and Matter over Wi-Fi for battery-powered IoT devices. 这款完全集成且经过屏蔽的模块包含 Yes,并拥有全球范围的射频法规认证,从而简化了开发和认证工作。The device has an ARM Cortex running at 180 MHz and a dedicated Network Wireless Processer (NWP) running at a 160 MHz as well as 8192 kB flash, 672 kB RAM and support for external PSRAM. AI/ML 硬件加速器将推理任务从应用 MCU 卸载,从而降低延迟与电流消耗。先进的安全引擎提供 PSA 第 2 级认证,而丰富的外设组合与智能电源管理进一步完善系统,为安全、低功耗的 Wi-Fi 物联网设备提供理想的单芯片器件。

注意: There are 2 revisions of the module OPNs.

  • Revision B supports a 32.768 KHz oscillator only.
  • Revision X supports both 32.768 KHz oscillator and 32.768 xtal.

See the data sheet for more information.

 

关键规格

 
Wi-Fi 版本
Wi-Fi6
蓝牙版本
5.4
频段
单波段 (2.4)
工作模式
SoC
闪存
8192
RAM
672
PSRAM
外部
天线
AI/ML 加速器
Wi-Fi 版本
Wi-Fi6
蓝牙版本
5.4
频段
单波段 (2.4)
工作模式
SoC
闪存
8192
RAM
672
PSRAM
外部
天线
AI/ML 加速器

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 SiWG917Y111MGA 将持续全面生产至至少 2034 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software