SiW917Y-RB4343A
建议零售价:40.00 美元
建议零售价:40.00 美元
简介
套件内容
- 1 个 BRD4343A SiWx917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存和 RF 引脚无线电板
套件功能
- 需要 Si-MB4002A 无线 Pro 套件主板
- 基于 SiWG917Y111MGNBA Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 模块
- 672 kB SRAM、8 MB 闪存、8 MB 外部 PSRAM
- Wi-Fi 6、802.11 b/g/n/ax、单频、2.4 GHz、20 MHz 信道
- 蓝牙 LE 5.4(1Mbps、2Mbps、LR 125Kbps、500Kbps 数据速率)
- SoC 工作模式
- 用于测量的 RF 引脚,包括外置天线
开始使用
第 2 步:开发产品
此板自带 Wi-Fi 开箱即用演示图像。请参阅 WiSeConnect SDK SoC 入门指南,根据本演示启动开发。如果希望了解此板支持的其他技术,请参阅下方列出的相应开发人员之旅和文档。
技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持