SiW917Y-RB4343C

建议零售价:40.00 美元

SiWG917Y 模块无线射频板,Wi-Fi 6 和蓝牙 LE,8MB 闪存,集成天线,带 32KHz 晶振

SiW917Y-RB4343C 套件提供一块基于 SiWG917Y111MGAXA Wi-Fi 模块的插入式射频板,具备 Wi-Fi 6 与蓝牙低功耗功能,搭载 8 MB 闪存、672 kB RAM 和集成天线,可用于评估和开发 Wi-Fi 物联网应用。与 BRD4002 无线 Pro 套件主板(套件不含主板)配合使用时,它通过 Simplicity Studio 提供完整的开发环境和软件支持。

建议零售价:40.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD4343C SiWx917Y 模块射频板

套件功能

BRD4343C 射频板功能

  • 基于 SiWG917Y111MGAXA 模块
  • 672 kB SRAM,8 kB 闪存
  • Wi-Fi 6、802.11 b/g/n/ax、单频、2.4 GHz、20 MHz 信道
  • 蓝牙 LE 5.4(1Mbps、2Mbps、LR 125Kbps、500Kbps 数据速率)
  • 集成天线

无线主板功能(套件中不包含主板)
SiMB4002

  • 高级能耗监控器
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 以太网和 USB 连接
  • 低功耗 128x128 像素内存 LCDTFT
  • 用户 LED / 按钮
  • 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
  • 用于 I/O 模块的外接垫

第 2 步:开发产品

此板自带 Wi-Fi 开箱即用演示图像。请参阅 WiSeConnect SDK SoC 入门指南,根据本演示启动开发。如果希望了解此板支持的其他技术,请参阅下方列出的相应开发人员之旅和文档。

采用套件

套件
描述
Si-MB4002A无线 Pro 套件主板是用于无线产品应用开发和调试的开发板,并附有无线电板。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software