SiWG917Y121MGN
- 规格
关键规格
|
Wi-Fi 版本
Wi-Fi6
|
蓝牙版本
5.4
|
频段
单波段 (2.4)
|
||
|
工作模式
SoC
|
闪存
8192
|
RAM
672
|
||
|
PSRAM
2048
|
天线
RF 引脚
|
AI/ML 加速器
是
|
||
|
Wi-Fi 版本
Wi-Fi6
|
|
蓝牙版本
5.4
|
|
频段
单波段 (2.4)
|
|
工作模式
SoC
|
|
闪存
8192
|
|
RAM
672
|
|
PSRAM
2048
|
|
天线
RF 引脚
|
|
AI/ML 加速器
是
|
SiWG917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE Explorer 套件
SiWx917Y Module Explorer Kit 是一个基于 SiWG917Y 模块的小封装开发和评估平台。该 Explorer Kit 专门用于 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 无线协议(包括基于 Wi-Fi 的 Matter 协议)物联网应用的快速原型设计与概念创建。
用于协处理器的 EXP 适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 EXP 适配器板是使用 SPI 或 SDIO 接口通过各种主机设备探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板扩展套件
Si-EB8045B(用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板无线电板)是探索和评估采用 Raspberry Pi 主机的 SiWx917 的上佳方法。这款适配器板采用内置 Raspberry Pi Hardware Attach on Top (HAT),具有 SDIO 数据接口、UART、I2C、低功耗信号和电源。
用于协处理器的屏蔽适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 Si-EB8045C 屏蔽适配器板是通过屏蔽接口使用外部主机探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
SiWG917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8MB 闪存 RF 引脚无线电板
SiWG917Y 模块 SoC 无线电板经过专门设计,可与无线 Pro 套件主板(未包含在产品中)配合使用以支持基于下列内容来开发无线物联网设备:包含单频 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE 5.4、Matter,以及用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917M 超低功耗 SoC。
SiWG917Y 模块无线射频板,Wi-Fi 6 和蓝牙 LE,8MB 闪存,集成天线,带 32KHz 晶振
SiW917Y-RB4343C 套件提供一块基于 Wi-Fi 模块 SiWG917Y111MGAXA 的 BRD4343C 插入式无线射频板,具备 Wi-Fi 6 与蓝牙低功耗功能,搭载 8 MB 闪存、672 kB RAM 及集成天线,可用于评估和开发 Wi-Fi 物联网应用。
SiWN917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 4MB 闪存 RF 引脚协处理器无线电板
SiWG91x SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(未包含在产品中)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
SiWN917Y 模块协处理器无线射频板,Wi-Fi 6 和 蓝牙 LE 4MB 闪存,集成天线,带 32KHz 晶振
SiWG91x SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(未包含在产品中)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
- 技术文档
- 软件与工具
SiWG917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE Explorer 套件
SiWx917Y Module Explorer Kit 是一个基于 SiWG917Y 模块的小封装开发和评估平台。该 Explorer Kit 专门用于 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 无线协议(包括基于 Wi-Fi 的 Matter 协议)物联网应用的快速原型设计与概念创建。
用于协处理器的 EXP 适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 EXP 适配器板是使用 SPI 或 SDIO 接口通过各种主机设备探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板扩展套件
Si-EB8045B(用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板无线电板)是探索和评估采用 Raspberry Pi 主机的 SiWx917 的上佳方法。这款适配器板采用内置 Raspberry Pi Hardware Attach on Top (HAT),具有 SDIO 数据接口、UART、I2C、低功耗信号和电源。
用于协处理器的屏蔽适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 Si-EB8045C 屏蔽适配器板是通过屏蔽接口使用外部主机探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
SiWG917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8MB 闪存 RF 引脚无线电板
SiWG917Y 模块 SoC 无线电板经过专门设计,可与无线 Pro 套件主板(未包含在产品中)配合使用以支持基于下列内容来开发无线物联网设备:包含单频 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE 5.4、Matter,以及用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917M 超低功耗 SoC。
SiWG917Y 模块无线射频板,Wi-Fi 6 和蓝牙 LE,8MB 闪存,集成天线,带 32KHz 晶振
SiW917Y-RB4343C 套件提供一块基于 Wi-Fi 模块 SiWG917Y111MGAXA 的 BRD4343C 插入式无线射频板,具备 Wi-Fi 6 与蓝牙低功耗功能,搭载 8 MB 闪存、672 kB RAM 及集成天线,可用于评估和开发 Wi-Fi 物联网应用。
SiWN917Y 模块 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 4MB 闪存 RF 引脚协处理器无线电板
SiWG91x SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(未包含在产品中)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
SiWN917Y 模块协处理器无线射频板,Wi-Fi 6 和 蓝牙 LE 4MB 闪存,集成天线,带 32KHz 晶振
SiWG91x SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(未包含在产品中)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
- 质量与封装
质量保证、环境和包装信息
Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 SiWG917Y121MGN 将持续全面生产至至少 2034 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。
查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。
搜索结果将包括:
- 产品信息
- 包装信息
- 质量体系认证
- 财务信息
- 冲突矿产 (CMRT)
- 环境信息
- RoHS 合规认证
- REACH 声明
- 设备组成明细 (MDDS)
- MCD/FMD
- RoHS 合规认证
- 认证数据
- 贸易合规:ECC/HTS 代码
- 供应链信息
- IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
- ICP 测试报告
- 无卤素合规认证
- PFOS/PFOA 合规认证
- 供应保证函(长寿命)
- 社区与支持
