设备/模块图像

SiWG917Y110LGN

SiWG917Y110LGN Wi-Fi 模块为电池供电的物联网设备提供超低功耗 2.4 GHz Wi-Fi 6、蓝牙低功耗 5.4 和 Matter over Wi-Fi 功能。这款全集成屏蔽模块包含 RF 引脚,并拥有全球射频法规认证,简化了开发和认证工作。该设备具有一个运行频率为 180 MHz 的 ARM Cortex 和一个运行频率为 160 MHz 的专用网络无线处理器 (NWP),同时配备 4096 kB 闪存、672 kB RAM,并支持外部 PSRAM。先进的安全引擎提供 PSA 第 2 级认证,而丰富的外设组合与智能电源管理进一步完善系统,为安全、低功耗的 Wi-Fi 物联网设备提供理想的单芯片器件。

注意:模块 OPN 有 2 个版本。

  • 版本 B 仅支持 32.768 KHz 振荡器。
  • 版本 X 同时支持 32.768 KHz 振荡器和 32.768 晶振。

有关更多信息,请参见数据表。

 

关键规格

 
Wi-Fi 版本
Wi-Fi6
蓝牙版本
5.4
频段
单波段 (2.4)
工作模式
SoC
闪存
4096
RAM
672
PSRAM
外部
天线
RF 引脚
AI/ML 加速器
Wi-Fi 版本
Wi-Fi6
蓝牙版本
5.4
频段
单波段 (2.4)
工作模式
SoC
闪存
4096
RAM
672
PSRAM
外部
天线
RF 引脚
AI/ML 加速器

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 SiWG917Y110LGN 将持续全面生产至至少 2034 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software