适用于 Zigbee 的 EM35x 片上系统 (SoC) /网络协处理器 (NCP)

Zigbee EM35x 设备是业内领先的基于 ARM® Cortex®-M3 的 Zigbee SoC 系列,可在一个紧凑的封装内提供无与伦比的性能、功耗和代码密度。EM35x SoC 结合了一个 2.4 GHz IEEE 802.15.4 无线电收发器与一个 32 位微处理器、闪存和 RAM,具有受硬件支持的强大的网络级调试功能。这些设备和工具与 EmberZNet PRO 紧密集成(EmberZNet PRO 是符合 Zigbee 要求的网状网络软件,也是市场上部署最广泛的 Zigbee 平台),使得 OEM 可以简化开发过程并加快上市时间。

 

由于 Zigbee 协议的发展演变,对闪存和 RAM 的要求已增加。 我们建议迁移到 EFR32MG 设备,这将为面向未来的设计提供更多的闪存和内存:

  • 用于电池供电 Zigbee 或 Thread 应用的 EFR32MG13
  • 用于 Zigbee、Thread 和多协议应用的 EFR32MG12
  • 用于照明、网关和语音助手等电网供电的网状网络应用的 EFR32MG21
EM35x 方框图

EM35x 一般规格

  • 行业领先的基于 ARM Cortex M3 的 Zigbee 片上系统系列
  • 卓越的射频性能
  • 提供 128 kB 和 192 kB 的闪存变体
  • 12 kB RAM
  • 大量的闪存/RAM 变体,以适于最复杂的应用
  • 最低深睡眠电流和多个待机模式
  • 抗扰度出色,可与其他 2.4 GHz 设备实现可靠的共存
  • 内置内存保护
  • 灵活的天线接口支持简单天线连接,无论有无 P
  • Flash 保证具有 20,000 写入周期、通过 SIM-EEPROM 提高了令牌存储能力
  • AES 128 硬件加密引擎与真正的随机数字发生器
  • 受硬件支持的网络级调试与数据包追踪端口
  • 可以作为 Zigbee 协调器、路由器或终端设备
  • 受 EmberZNet PRO 支持的多网络功能

状态

找到合适的 EM35x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 闪存 RAM 频率范围 深睡眠电流 USB GPIO 第 2 Adj 通道抑制 +12/-13 MHz 802.11g 抑制 TX 电源 RX 电流 TX 电流 晶体频率 温度范围 (ºC)
ARM Cortex-M3 128 12 2400 2500 0.4(无定时器) 24 46 -55 8 26.5 31(正常 @ +3 dBm) 24 -40 85
ARM Cortex-M3 192 12 2400 2500 0.4(无定时器) 24 46 -55 8 26.5 31(正常 @ +3 dBm) 24 -40 85

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software