适用于 Zigbee 和 Thread 的 EM358x 片上系统 (SoC) 和网络协处理器

适用于 Zigbee 和 Thread 的 Silicon Labs EM358x 设备是业内领先的、基于 ARM® Cortex®-M3 的网状网络 SoC 系列,可在一个紧凑的封装内提供无与伦比的性能、功耗和代码密度。EM358x 设备结合了一个 2.4 GHz IEEE 802.15.4 无线电收发器与一个 32 位微处理器、闪存和 RAM,具有受硬件支持的强大的网络级调试功能。这些设备和网状网络工具与我们的 Zigbee 和 Thread 网状网络服务紧密集成,可简化开发并加快上市时间。

由于 Zigbee 协议的发展演变,对闪存和 RAM 的要求已增加。 我们建议迁移到 EFR32MG 设备,这将为面向未来的设计提供更多的闪存和内存:

  • 用于电池供电 Zigbee 或 Thread 应用的 EFR32MG13
  • 用于 Zigbee、Thread 和多协议应用的 EFR32MG12
  • 用于照明、网关和语音助手等电网供电的网状网络应用的 EFR32MG21

EM358x 一般规格

  • 业界领先的基于 ARM Cortex-M3 的 Zigbee 和 Thread 网状网络 SoC
  • 最低深睡眠电流和多个待机模式
  • 卓越的射频性能
  • 灵活的天线接口支持简单天线连接,无论有无 PA
  •  内置内存保护
  • AES 128 硬件加密引擎与真正的随机数字发生器
  • 闪存:提供 256 kB 和 512 kB 闪存变体
  • RAM:提供 32 kB 和 64 kB 闪存变体
  • EM359x 具有多达 32 个 GPIO 和 4 个串行端口
  • 受硬件支持的网络级调试与数据包追踪端口

状态

找到合适的 EM358x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 核心频率 闪存 RAM 频率范围 Adj 通道抑制 (15.4) 第 2 Adj 通道抑制 +12/-13 MHz 802.11g 抑制 深睡眠电流 RX 电流 TX 电流 晶体频率 温度范围 (ºC) 电压 USB GPIO 封装类型 接收灵敏度 TX 电源
ARM Cortex-M3 24 256 32 2400 2500 46 46 1.08(无定时器) 26.5 31(正常 @ +3 dBm) 24 -40 85 2.1 3.6 24 QFN48 -102(升压) -55 8
ARM Cortex-M3 24 512 32 2400 2500 46 46 1.08(无定时器) 26.5 31(正常 @ +3 dBm) 24 -40 85 2.1 3.6 24 QFN48 -102(升压) -55 8
ARM Cortex-M3 24 512 32 2400 2500 46 46 1.08(无定时器) 26.5 31(正常 @ +3 dBm) 24 -40 85 2.1 3.6 24 QFN48 -102(升压) -55 8
ARM Cortex-M3 24 512 64 2400 2500 46 46 1.08(无定时器) 26.5 31(正常 @ +3 dBm) 24 -40 85 2.1 3.6 24 QFN48 -102(升压) -55 8
ARM Cortex-M3 24 512 64 2400 2500 46 46 1.08(无定时器) 26.5 31(正常 @ +3 dBm) 24 -40 85 2.1 3.6 24 QFN48 -102(升压) -55 8

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software