适用于 Zigbee 和 Thread 的 EFR32MG13 系列 1 网状网络无线 SoC

EFR32MG13 SoC 是设计电池供电、节能型 Zigbee 和 Thread 物联网设备的理想之选。EFR32MG13 设备还支持蓝牙低能耗和 2.4 GHz 和 1 GHz 以下专有协议。这一单裸片解决方案可提供行业领先的能源效率、超快的唤醒时间、可扩展的功率放大器以及性能无损的微控制器 (MCU) 功能。EFR32MG13 设备可适用于电池供电应用以及其他需要高性能和低功耗特性的系统。

EFR32xG13 方框图
低睡眠电流
1.3 uA
功能丰富的外围设备
小封装

EFR32MG13 一般规格

Zigbee 和 Thread 收音机

  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4
  • 250 kbps O-QPSK DSSS
  • 出色的接收灵敏度:
    • -102.7 dBm @250 kbps O-QPSK DSSS
  • 可编程的输出功率:+19 dBm
  • 有源模式 RX:10.3 mA
  • 有源模式 TX:8.5 mA @0 dBm

专有 2.4 GHz 和 Sub-GHz 收音机

  • 支持的调制:2/4 (G)FSK,OQPSK,OOK,DBPSK
  • 可选的 DSSS 调制技术和 FEC 信道编码
  • 出色的接收灵敏度:
    • -126.2 dBm @600 bps, GFSK, 915 MHz
    • -120.6 dBm @2.4 kbps, GFSK, 868 MHz
    • -107.4 dBm @4.8 kbps, OOK, 433 MHz
    • -112.2 dBm @38.4 kbps, GFSK, 169 MHz
  • 可编程的输出功率:
    • +20 dBm (Sub-GHz)
    • +19 dBm (2.4 GHz)
  • 有源模式 RX:
    • 8.6 mA @38.4 kbps, 2GFSK, 868 MHz
  • 有源模式 TX:
    • 20.3 mA @10 dBm, 433 MHz
    • 35.3 mA @14 dBm, 868 MHz
  • 天线分集

蓝牙® 低能耗收音机

  • 与蓝牙 5.1 兼容
  • 出色的接收灵敏度:
    • -103.3 dBm(在 125 kbps GFSK 条件下)
    • -94.8 dBm 灵敏度(在 1 Mbit/s GFSK 条件下)
  • 可编程的输出功率:+19 dBm
  • 有源模式 RX:9.5 mA
  • 有源模式 TX:8.5 mA @ 0 dBm

丰富的模拟和数字外围设备

  • 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES-256/128 硬件密码加速器
  • 模拟数字转换器(12 位,1 Msps)
  • 电流 DAC(4 位、电源或吸入)
  • 2 个电压 DAC
  • 3 个运算放大器
  • 低能耗传感器接口
  • 多通道电容式感应接口
  • 2 个模拟比较器
  • 低能耗 UART
  • 3 个 USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
  • 2 个 I²C(地址识别至 EM3)
  • 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器
  • 定时器/计数器:2 个 16 位设备和 1 个 32 位设备
  • 12 通道周边反射系统
  • 高达 32 个 GPIO
  • 针对 Wi-Fi 共存的 PTA(包传输仲裁)
  • 符合低功耗蓝牙 (BLE) 睡眠时钟精度要求的精准低频振荡器

节能低功耗模式

  • 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:1.3 µA
  • 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS
  • 1.8 至 3.8 V 的宽电源电压范围

功能强大的 MCU 和内存选项

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮点装置
  • 高达 40 MHz 的时钟频率
  • 低有源模式电流:69 µA/MHz
  • 可编程闪存高达 512 kB
  • 64 kB RAM

封装选项

  • QFN48 (7 毫米 x 7 毫米)
  • QFN32 (5 毫米 x 5 毫米)

状态

找到合适的 EFR32MG13 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 输出功率范围 (dBm) 加密 数字 I/O 引脚 RX 电流 (mA) 无线标准 多协议 多协议 Zigbee BLE 接收灵敏度 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米) DAC SPI I²C I²S USB UART USART LEUART 定时器(16 位)
1K @ US$4.91 ARM Cortex-M4 40 512 64 -30 10 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 10.3 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN32 5 × 5 IDAC、 VDAC 3 2 3 4 3 1 8 —
1K @ US$5.06 ARM Cortex-M4 40 512 64 -30 10 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 10.3 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN48 7x7 IDAC、 VDAC 3 2 3 4 3 1 8 —
1K @ US$5.75 ARM Cortex-M4 40 512 64 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 10.3 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN32 5 × 5 IDAC、 VDAC 3 2 3 4 3 1 8 —
1K @ US$6.07 ARM Cortex-M4 40 512 64 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 10.3 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 125 QFN32 5 × 5 IDAC、 VDAC 3 2 3 4 3 1 8 —
1K @ US$6.22 ARM Cortex-M4 40 512 64 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 10.3 Thread Zigbee 蓝牙 交换 可编程 -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 125 QFN48 7x7 IDAC、 VDAC 3 2 3 4 3 1 8 —
1K @ US$6.84 ARM Cortex-M4 40 512 64 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 10.3 Thread ZigBee 蓝牙 1 GHz 以下 交换 可编程 -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 85 QFN48 7x7 IDAC、 VDAC 3 2 3 4 3 1 8 —
1K @ US$7.16 ARM Cortex-M4 40 512 64 -30 19 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 10.3 Thread ZigBee 蓝牙 1 GHz 以下 交换 可编程 -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) -40 125 QFN48 7x7 IDAC、 VDAC 3 2 3 4 3 1 8 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software