Telegesis 模块常见规格
模块功能:
- 512 kB 闪存和 64 kB RAM
- 侧边城堡形封装便于焊接
- 2天线选项:集成贴片天线或 U.FL 同轴电缆连接器
- 工业标准 JTAG 编程和实时网络级调试
- 最低深睡眠电流低于 1 μA 和多个待机模式
- 较大的电源电压范围(2.1 至 3.6 V)
- 每个模块都可作为一台终端设备、路由器或协调器
- 24通用 I/O 线,包含模拟输入(能够访问 SoC 的所有 GPIO)
- 通过串行端口或收音机(采用密码保护)进行固件升级
- 硬件支持的加密 (AES-128)
收音机功能:
- 2.4 GHz ISM 波段
- 250 kbit/s 收音机数据速率
- 16 通道 (802.15.4 通道 11 至 26)
环境和资格要求:
- 符合 CE 和 FCC 标准,经过 FCC 模块认证
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
尺寸:
- 25 mm x 19 mm SMT 模块
找到合适的 Telegesis 传统模块 选择列
| 零件号 | MCU 内核 | 闪存 | RAM | 无线电 | 输出功率最高 | 天线 | 封装尺寸 (毫米) | 无线标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Cortex-M3 | 192 | 12 | 8 | 贴片天线或 U.FL 连接器 | 25.0x19.0x3.8 | Zigbee — | ||
| ARM Cortex-M3 | 192 | 12 | 20 | 贴片天线或 U.FL 连接器 | 25.0x19.0x3.8 | Zigbee — | ||
| ARM Cortex-M3 | 192 | 12 | 8 | 贴片天线或 U.FL 连接器 | 25.0x19.0x3.8 | Zigbee — | ||
| ARM Cortex-M3 | 192 | 12 | 20 | 贴片天线或 U.FL 连接器 | 25.0x19.0x3.8 | Zigbee — | ||
| ARM Cortex-M3 | 512 | 64 | 8 | 贴片天线或 U.FL 连接器 | 25.0x19.0x3.8 | Zigbee Thread — | ||
| ARM Cortex-M3 | 512 | 64 | 20 | 贴片天线或 U.FL 连接器 | 25.0x19.0x3.8 | Zigbee Thread — |