MGM260P-RB4351A

建议零售价:23.00 美元

MGM260P 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板

MGM260P +20 dBm 无线电板旨在与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Zigbee 和 Matter 等协议的 2.4 GHz 无线物联网设备开发。

建议零售价:23.00 美元

状态
MGM260P-RB4351A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) Secure Vault 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
3200 512 20

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4351A 2.4 GHz +20 dBm 无线电板

套件功能

  • 需要 WPK 主板,Si-MB4002A(单独出售)
  • 基于 MGM260PD32VNA +20 dBm 2.4 GHz PCB 模块
  • +20 dBm,3200 kB 闪存,512 kB RAM
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software