MGM260P-RB4350A

建议零售价:23.00 美元

MGM260P 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板

MGM260P +10 dBm 无线电板旨在与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Zigbee 和 Matter 等协议的 2.4 GHz 无线物联网设备开发。

建议零售价:23.00 美元

状态
MGM260P-RB4350A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) Secure Vault 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
3200 512 10

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 块 BRD4350A 2.4 GHz +10 dBm 无线电板

套件功能

  • 需要 WPK 主板,Si-MB4002A(单独出售)
  • 基于 MGM260PD22VNA +10 dBm 2.4 GHz PCB 模块
  • +10 dBm,3200 kB 闪存,512 kB RAM
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software