设备/模块图像

MGM260PB22VNA

MGM260 模块(系列 2)

MGM260PB22VNA 系列 2 无线模块是使用 Matter、Thread、Zigbee 和蓝牙协议实现网状网络物联网无线连接的理想之选。借助 ARM Cortex-M33、10 dBm 输出功率、低电流消耗和最高的 3 级 PSA 认证安全性等关键功能,物联网设备制造商可以打造强健、快速、节能的应用,同时保护最终用户隐私。高达 3200 kB 闪存、512 kB RAM 和 32 GPIO 的大内存可提供尽可能多的资源,同时留出了增长空间。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
80
闪存 (kB)
3200
内存 (kB)
512
最大输出功率 (dBm)
10
Secure Vault™
封装类型
PCB
封装尺寸 (毫米)
12.9x15
天线
内置
最高温度 (°C)
125
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
80
闪存 (kB)
3200
内存 (kB)
512
最大输出功率 (dBm)
10
Secure Vault™
封装类型
PCB
封装尺寸 (毫米)
12.9x15
天线
内置
最高温度 (°C)
125
mgm260p-block-diagram.PNG

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 MGM260PB22VNA 将持续全面生产至至少 2035 年 2 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。