MGM260P-EK2713A

建议零售价:29.00 美元

xGM260P Explorer 套件

MGM260P Explorer 套件是一个基于 EFR32xGM260P 模块的小封装开发和评估平台。Explorer 套件专门用于 2.4 GHz 无线协议物联网应用程序的快速原型设计和概念创建,包括蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter。

建议零售价:29.00 美元

 

套件内容

  • 1 个无线电板 EFR32xGM260P Explorer Kit

套件功能

  • 基于 MGM260PD22VNA2 +10 dBm 2.4 GHz PCB 模块
  • +10 dBm 输出功率,3200 kB 闪存,512 kB RAM
  • 两个 LED 和两个按钮
  • 重置按钮:
  • 用于电源和调试连接的 USB 连接器
  • 板载 SEGGER J-Link 调试器
  • 虚拟 COM 端口
  • 数据包追踪接口 (PTI)
  • 用于 GPIO 访问和连接外部硬件的外接垫
  • 第三方附加连接器
    • mikroBus 插座
    • Qwiic® 连接器

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 并打开 Package Manager(菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 Package Manager 是否有更新。

proprietary-stack-screenshot.jpg

第 3 步:浏览我们的开发人员文档

选择协议栈并查看文档以开始。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software