设备/模块图像

EFR32MG21B020F512IM32

EFR32MG21B020F512IM32 EFR32MG21 系列 2 无线 SoC 包含 80 MHz ARM Cortex-M33 内核,可提供卓越的处理能力,而集成的安全子系统可提供领先的安全功能,可极大降低 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。设备包含 Secure Vault、512 闪存、64 RAM,并采用 QFN32 封装。凭借高达 + 20 dBm 的最大输出功率和 -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) dBm 的卓越接收灵敏度,EFR32MG21B020F512IM32 可提供强大的 RF 链路,以便在 Zigbee、Thread 和多协议应用中实现可靠的通信,以及实现更大的通信范围和更可靠的 RF 通信。EFR32MG21B020F512IM32 采用 Simplicity Studio 5 开发工具,从而可利用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器实现轻松迁移和加快产品上市。
 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
80
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
Secure Vault
最大输出功率
20
GPIO
20
最低温度
-40
最高温度
125
封装类型
QFN32
可用 Zigbee*
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
80
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
Secure Vault
最大输出功率
20
GPIO
20
最低温度
-40
最高温度
125
封装类型
QFN32
可用 Zigbee*
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32MG21B020F512IM32 将持续全面生产至至少 2029 年 4 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。