SiWG917M110LGT
规格
关键规格
|
频段
单波段 (2.4)
|
Wi-Fi 版本
Wi-Fi6
|
蓝牙版本
5.4
|
||
|
封装类型
QFN84
|
尺寸 (mm)
7x7x0.85
|
|
频段
单波段 (2.4)
|
|
Wi-Fi 版本
Wi-Fi6
|
|
蓝牙版本
5.4
|
|
封装类型
QFN84
|
|
尺寸 (mm)
7x7x0.85
|
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存 + 8 MB PSRAM SoC Pro 套件
SiWx917 Pro 套件采用精心设计,支持开发基于 SiWG917 超低功耗 SoC 的无线物联网设备,其中包括用于云连接的单频 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和 IP 网络、安全功能以及配有 FPU 的集成 ARM® Cortex®-M4(用于开发应用程序代码)。
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 开发套件
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 开发套件是一个紧凑但功能丰富的开发平台,用于快速测试、开发和原型设计无线物联网应用。开发平台包括广泛的传感器、各种外围设备和 Qwiic 连接器,让您可以探索 Sparkfun 扩展硬件的无限世界。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存 SoC Pro 套件
SiWx917 Pro 套件采用精心设计,支持开发基于 SiWx917 超低功耗 SoC 的无线物联网设备,其中包括用于云连接的 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE、Matter 和 IP 网络。
用于协处理器的屏蔽适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 Si-EB8045C 屏蔽适配器板是通过屏蔽接口使用外部主机探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板扩展套件
Si-EB8045B(用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板无线电板)是探索和评估采用 Raspberry Pi 主机的 SiWx917 的上佳方法。这款适配器板采用内置 Raspberry Pi Hardware Attach on Top (HAT),具有 SDIO 数据接口、UART、I2C、低功耗信号和电源。
用于协处理器的 EXP 适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 EXP 适配器板是使用 SPI 或 SDIO 接口通过各种主机设备探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 8 MB 闪存无线电板
SiWG917 SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(不随附)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4 和 Matter 的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 4 MB 闪存协处理器无线电板
借助 SiWN917 协处理器无线电板 SiWx917-RB4346A,您可以为外部主机处理器开发超低功耗 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4、Matter 无线物联网解决方案。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存+ 8 MB 外部 PSRAM 无线电板
SiWG91x SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(未包含在产品中)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
技术文档
软件与工具
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存 + 8 MB PSRAM SoC Pro 套件
SiWx917 Pro 套件采用精心设计,支持开发基于 SiWG917 超低功耗 SoC 的无线物联网设备,其中包括用于云连接的单频 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和 IP 网络、安全功能以及配有 FPU 的集成 ARM® Cortex®-M4(用于开发应用程序代码)。
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 开发套件
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 开发套件是一个紧凑但功能丰富的开发平台,用于快速测试、开发和原型设计无线物联网应用。开发平台包括广泛的传感器、各种外围设备和 Qwiic 连接器,让您可以探索 Sparkfun 扩展硬件的无限世界。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存 SoC Pro 套件
SiWx917 Pro 套件采用精心设计,支持开发基于 SiWx917 超低功耗 SoC 的无线物联网设备,其中包括用于云连接的 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE、Matter 和 IP 网络。
用于协处理器的屏蔽适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 Si-EB8045C 屏蔽适配器板是通过屏蔽接口使用外部主机探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板扩展套件
Si-EB8045B(用于协处理器的 Raspberry Pi 适配器板无线电板)是探索和评估采用 Raspberry Pi 主机的 SiWx917 的上佳方法。这款适配器板采用内置 Raspberry Pi Hardware Attach on Top (HAT),具有 SDIO 数据接口、UART、I2C、低功耗信号和电源。
用于协处理器的 EXP 适配器板扩展套件
用于协处理器无线电板的 EXP 适配器板是使用 SPI 或 SDIO 接口通过各种主机设备探索和评估 SiWx917 和 EFR32 协处理器无线电板的上佳工具。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 8 MB 闪存无线电板
SiWG917 SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(不随附)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4 和 Matter 的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 4 MB 闪存协处理器无线电板
借助 SiWN917 协处理器无线电板 SiWx917-RB4346A,您可以为外部主机处理器开发超低功耗 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4、Matter 无线物联网解决方案。
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存+ 8 MB 外部 PSRAM 无线电板
SiWG91x SoC 无线电板采用精心设计,可与无线专业套件主板(未包含在产品中)配合使用,以便您使用支持 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4、Matter 和用于云连接的 IP 网络协议栈的 SiWG917 超低功耗 SoC 来开发物联网设备。
质量与封装
质量保证、环境和包装信息
Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 SiWG917M110LGT 将持续全面生产至至少 2033 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。
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
社区与支持