适用于 Amazon Sidewalk 的 EFR32SG28 双频无线 SoC

EFR32SG28 是一款适用于 Amazon Sidewalk 设备的安全低功耗双频 SoC,支持蓝牙低功耗和亚 GHz FSK,在家中和前门之外分别使用蓝牙 LE 和亚 GHz FSK 提供可靠的连接,以覆盖独立建筑、游泳池和水疗中心。多核设备采用运行速率高达 78 MHz的高效 ARM Cortex®-M33,以及 1024 KB 闪存和 256 KB RAM。活动电流和睡眠电流非常低,因此非常适合于电池供电的终端设备,如门、窗和温度传感器设备等,而链路预算为 128.6 dBm,可提供长距离的可靠通信。专用的安全内核支持我们的 Secure Vault™ High,为设备带来业界领先的物联网安全性,保护无线数据和设备免受远程和本地攻击。

1024 kB 闪存和 256 kB RAM
双频无线电操作

EFR32SG28 一般规格

低功耗无线片上系统

  • 带 DSP 和 FPU 的 ARM Cortex®-M33 (78 MHz)
  • 1024 KB 闪存程序内存
  • 256 KB RAM 数据内存
  • 双频无线电操作

低能耗

  • 在 915 MHz (50 kbps 2GFSK) 条件下 RX 电流为 4.2 mA
  • 5.2 mA RX 电流(在 2.4 GHz、1 Mbps BLE 条件下)
  • 81.8 mA TX 电流(在 14 dBm 输出功率、915 MHz 条件下)
  • 12.3 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率、2.4 GHz 条件下)
  • 23.2 mA TX 电流(在 10 dBm 输出功率、2.4 GHz 条件下)
  • 33 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
  • 2.8 μA EM2 深度睡眠电流(256 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
  • 前导探测模式 (PSM) 低占空比监听

丰富多样的 MCU 外围设备选择

  • 16 位模数转换器 (ADC)
  • 2 个模拟比较器 (ACMP)
  • 2 个数模转换器 (VDAC)
  • 低能耗传感器接口 (LESENSE)
  • 多达 49 个通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道周边反射系统 (PRS)
  • 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
  • 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
  • 2 × 看门狗定时器
  • 3 × 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI)
  • 1 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/I2S)
  • 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
  • 集成低功耗 LCD 控制器,支持最高 192 个分段
  • 键盘扫描仪支持高达 6 x 8 矩阵 (KEYSCAN)
  • 芯片温度传感器

协议支持

  • Amazon Sidewalk
  • 蓝牙低功耗

高性能 RF

  • 高达 +20 dBm 的发射功率
  • -108.6 dBm 灵敏度(在 50 kbps、915 MHz 2GFSK 条件下)

宽工作范围

  • 1.71 - 3.8 V 单电源
  • -40 至 +125 摄氏度

封装

  • QFN48 6 mm x 6 mm x 0.85 mm
  • QFN68 8 mm x 8 mm x 0.85 mm

Secure Vault

状态

找到合适的 {{term_sku:1}} 设备 选择列

选择列
零件号 定价 集成 MCU MCU 内核 闪存 RAM 通信 最大输出功率 (dBm) 专有 2.4GHz 专有 Sub-GHz 多协议 安全 GPIO 电容式感应 温度传感器 定时器(16 位) RTC 比较器 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 调试接口
1K @ US$5.22 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 20 是 是 否 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 否 是 4 是 2 -40 125 QFN48 6 × 6 JTAG、 SW、 ETM —
1K @ US$5.47 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 20 否 是 否 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 否 是 4 是 2 -40 125 QFN68 8x8 JTAG、 SW、 ETM —
1K @ US$5.58 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 20 否 是 否 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 否 是 4 是 2 -40 125 QFN48 6 × 6 JTAG、 SW、 ETM —
1K @ US$5.83 是 ARM Cortex-M33 1024 256 2 x I²C 5 x SPI 20 是 是 否 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 49 否 是 4 是 2 -40 125 QFN68 8x8 JTAG、 SW、 ETM —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

Works With 2025 物联网培训点播

重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software