xG28-RB4401C
建议零售价:40.00 美元
建议零售价:40.00 美元
简介
套件内容
- 1 x BRD4401C EFR32xG28 2.4 GHz BLE + 20 dBm 无线电板
套件功能
- 需要 WSTK 主板(单独出售)
- 基于 EFR32ZG28B322F1024IM68 2.4 GHz 无线 SoC
- +20 dBm,1024 kB 闪存,256 kB RAM,QFN68
- SMA 天线连接器 (868-915 MHz)
- 倒 F PCB 天线,UFL 连接器 (2.4 GHz)
- 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
| 套件 | 描述 |
|---|---|
| EFR32xG28 +20 dBm Pro 套件旨在支持基于亚 GHz 和 2.4 GHz 协议(如 Wi-SUN、Amazon Sidewalk、无线 M-BUS、Silicon Labs CONNECT、专有协议和蓝牙低功耗等)的无线物联网设备开发。 | |
| EFR32xG28 Pro 套件旨在支持基于亚 GHz 和 2.4 GHz 协议(如 Wi-SUN、Amazon Sidewalk、无线 M-BUS、Silicon Labs CONNECT、专有协议和蓝牙低功耗等)的无线物联网设备开发。 |
社区与支持