EFR32SG28B320F1024IM68
规格
关键规格
|
MCU 内核
ARM Cortex-M33
|
最大频率
928.1
|
Tx 电源 (dBm)
20
|
||
|
闪存 (kB)
1024
|
内存 (kB)
256
|
蓝牙 5-2MPHY
否
|
||
|
蓝牙 5 - LE 长距离
否
|
能适用 Sub-GHz
是
|
数字 I/O 引脚
49
|
||
|
蓝牙低功耗
否
|
Secure Vault
高
|
封装类型
QFN68
|
||
|
MCU 内核
ARM Cortex-M33
|
|
最大频率
928.1
|
|
Tx 电源 (dBm)
20
|
|
闪存 (kB)
1024
|
|
内存 (kB)
256
|
|
蓝牙 5-2MPHY
否
|
|
蓝牙 5 - LE 长距离
否
|
|
能适用 Sub-GHz
是
|
|
数字 I/O 引脚
49
|
|
蓝牙低功耗
否
|
|
Secure Vault
高
|
|
封装类型
QFN68
|
EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm
EFR32xG28 +20 dBm Pro 套件旨在支持基于亚 GHz 和 2.4 GHz 协议(如 Wi-SUN、Amazon Sidewalk、无线 M-BUS、Silicon Labs CONNECT、专有协议和蓝牙低功耗等)的无线物联网设备开发。
EFR32xG28 Explorer 套件
EFR32xG28 Explorer 套件是一个基于 EFR32xG28 片上系统的小封装开发和评估平台。EFR32xG28 Explorer 套件主要用于快速原型设计和物联网应用的概念生成,适用于 Wi-SUN、Amazon Sidewalk、无线 M-Bus、专有网络等亚 GHz 和蓝牙 LE。
适用于 Amazon Sidewalk 的 Explorer 套件
适用于 Amazon Sidewalk 的 xG28S-EK2705A Explorer 套件是一款小封装、低成本的开发和评估平台,适用于 EFR32SG28 双频无线 SoC。该 Explorer 套件专注于为 Amazon Sidewalk 的物联网应用进行快速演示和原型制作,并且开发板预装了一个开箱即用的应用程序,可随时连接到 Amazon Sidewalk 网络,从而能够演示终端设备与云端之间通过 Amazon Sidewalk 网络进行的上行链路/下行链路通信。
EFR32xG28 2.4 GHz BLE 和 +20 dBm 无线电板
EFR32xG28 2.4 GHz BLE 和 +20 dBm 无线电板采用精心设计,可与 STK 主板协同工作,支持基于专有协议、Connect、Z-wave、Wi-SUN 和蓝牙低功耗的亚 GHz 和 2.4 GHz BLE 无线协议来开发无线物联网设备。
技术文档
软件与工具
EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm
EFR32xG28 +20 dBm Pro 套件旨在支持基于亚 GHz 和 2.4 GHz 协议(如 Wi-SUN、Amazon Sidewalk、无线 M-BUS、Silicon Labs CONNECT、专有协议和蓝牙低功耗等)的无线物联网设备开发。
EFR32xG28 Explorer 套件
EFR32xG28 Explorer 套件是一个基于 EFR32xG28 片上系统的小封装开发和评估平台。EFR32xG28 Explorer 套件主要用于快速原型设计和物联网应用的概念生成,适用于 Wi-SUN、Amazon Sidewalk、无线 M-Bus、专有网络等亚 GHz 和蓝牙 LE。
适用于 Amazon Sidewalk 的 Explorer 套件
适用于 Amazon Sidewalk 的 xG28S-EK2705A Explorer 套件是一款小封装、低成本的开发和评估平台,适用于 EFR32SG28 双频无线 SoC。该 Explorer 套件专注于为 Amazon Sidewalk 的物联网应用进行快速演示和原型制作,并且开发板预装了一个开箱即用的应用程序,可随时连接到 Amazon Sidewalk 网络,从而能够演示终端设备与云端之间通过 Amazon Sidewalk 网络进行的上行链路/下行链路通信。
EFR32xG28 2.4 GHz BLE 和 +20 dBm 无线电板
EFR32xG28 2.4 GHz BLE 和 +20 dBm 无线电板采用精心设计,可与 STK 主板协同工作,支持基于专有协议、Connect、Z-wave、Wi-SUN 和蓝牙低功耗的亚 GHz 和 2.4 GHz BLE 无线协议来开发无线物联网设备。
质量与封装
质量保证、环境和包装信息
Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32SG28B320F1024IM68 将持续全面生产至至少 2033 年 8 月。该日期之后可能会发布 EOL。
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。
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
社区与支持