xG28-EK2705A

建议零售价:34.00 美元

EFR32xG28 Explorer 套件

EFR32xG28 Explorer 套件是一个基于 EFR32xG28 片上系统的小封装开发和评估平台。EFR32xG28 Explorer 套件专门用于 1 GHz 以下和蓝牙低功耗物联网应用的快速原型设计与概念创建,适用于 Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Z-Wave、无线 M-Bus、专有网络等场景。

该板的关键功能包括一个 USB 接口、一个板载 SEGGER J-Link 调试器、数据包追踪接口和按钮,并可通过 mikroBus 插座和 Qwiic® 连接器对硬件附加板提供支持。硬件附加支持允许开发人员使用来自 mikroE、SparkFun、AdaFruit 和 Seeed Studios 的现成板进行各种组合,来创建和原型化应用程序。

建议零售价:34.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD2705A EFR32xG28 Explorer 板

套件功能

  • 基于 EFR32ZG28、1024 kB 闪存和 256 kB RAM
  • 两个 LED 和两个按钮
  • 重置按钮:
  • 用于电源和调试连接的 USB 连接器
  • 板载 SEGGER J-Link 调试器
  • 虚拟 COM 端口
  • 数据包追踪接口 (PTI)
  • 用于 GPIO 访问和连接外部硬件的外接垫
  • 第三方附加连接器
    • mikroBUS™ 插座
    • Qwiic® 连接器

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第三方板


描述
MIKROEClick boards™ 为节省开发人员的时间而制作,因为通过使用 Click boards,您不必担心只为测试一些想法或概念而设计一个新板。对于需要经过测试且价格合理的硬件、有免费的库和技术支持的用户,这是完美的解决方案。这样可以简化项目或产品的集成和后续升级。
SparkFunQwiic® 产品系列已发展到包括强大的开发板、有用的屏蔽、各种传感器等等。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software