内核 | 频率 (MHz) | 最大闪存/RAM (kB) | 最大 GPIO | 最大 LCD 段数 | USB | DAC | ADC 分辨率 | 最大 ADC 通道数 | 最高温度 | 最小 Vdd (V) | 最大 Vdd (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新
EFM32PG22 系列 2 新
EFM32PG22 系列 2 MCU
|
ARM Cortex-M33 | 76 | 512/32 | 26 | — | 16 | 16 | 125 | 1.71 | 3.8 | ||
Giant Gecko S1
EFM32GG S1 GG11 和 GG12 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M4 | 72 | 1024/192、 2048/512 | 144、 95 | 8 x 36 | 12 | 16 | 125 | 1.8 | 3.8 | ||
Giant Gecko
EFM32 Giant Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 48 | 1024/128 | 93 | 8 x 36 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
Wonder Gecko
EFM32 Wonder Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M4 | 48 | 128/32 | 93 | 8 x 36 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
Leopard Gecko
EFM32 Leopard Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 48 | 128/32 | 93 | 8 x 36 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
Pearl Gecko
EFM32 Pearl Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M4 | 40 | 1024/256、 128/32 | 32、 65 | — | 12 | 32、 54 | 125、 85 | 1.8、 1.85 | 3.8 | ||
Jade Gecko
EFM32 Jade Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 40 | 1024/256、 128/32 | 32、 65 | — | 12 | 16、 32 | 125、 85 | 1.8、 1.85 | 3.8 | ||
Tiny Gecko S1
EFM32 Tiny Gecko 32 位 S1 微控制器
|
ARM Cortex-M0+ | 48 | 128/32 | 63 | 8 x 32 | 12 | 32 | 125 | 1.8 | 3.8 | ||
Gecko
EFM32 Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 32 | 128/16 | 90 | 4 x 40 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
Tiny Gecko
EFM32 Tiny Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 32 | 32/4 | 56 | 8 x 20 | 12 | 8 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
Happy Gecko
EFM32 支持 USB 的 Happy Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M0+ | 25 | 64/8 | 35 | — | 12 | 4 | 105 | 1.98 | 3.8 | ||
Zero Gecko
EFM32 Zero Gecko 32 位微控制器
|
ARM Cortex-M0+ | 24 | 32/4 | 37 | — | 12 | 4 | 85 | 1.98 | 3.8 | ||
SiM3C1xx
SiM3C1xx 32-位微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 80 | 256/32 | 65 | — | 12 | 16 | 85 | 1.8 | 5.5 | ||
SiM3L1xx
SiM3L1xx 低功耗 MCU
|
ARM Cortex-M3 | 50 | 256/32 | 62 | 4 x 40 | 12 | 24 | 85 | 1.8 | 3.8 | ||
SiM3U1xx
SiM3U1xx USB 微控制器
|
ARM Cortex-M3 | 80 | 256/32 | 65 | — | 12 | 16 | 85 | 1.8 | 5.5 |
Simplicity Studio 是旨在支持 Silicon Labs IoT SoC 和模块产品组合的核心开发环境。它提供对启动器中特定目标设备的 Web 和 SDK 资源的访问;软件和硬件配置工具;具有行业标准代码编辑器、编译器和调试器的集成开发环境 (IDE);以及用于网络分析和代码相关能耗分析器的高级增值工具。
Simplicity Studio | Simplicity Studio 旨在使开发过程更简单、更快捷、更高效,向设计师提供了完成项目(从初步概念到最终成果)所需的一切。Simplicity Studio 平台为 32 位 SoC 提供统一的开发支持,并提供无线栈。 | |
Precision32 32 位微控制器开发套件 | Silicon Labs 免费向开发人员提供先进的开发工具。这些工具开启了 Precision32™ 32-位微控制器系列的功能和灵活性 |
Silicon Labs EFM32™ 32 位微控制器 (MCU) 系列是世界上最为节能的微控制器,特别适用于低功耗和能源敏感型应用,包括能源、水表和燃气表、楼宇自动化、警报及安防和便携式医疗/健身器材。鉴于探入和成本原因而无法经常更换电池,因而在无外部电源或操作员介入的情况下此类应用的运行时间应尽可能久。Silicon Labs 节能型 EFM32 32 位微控制器优于现有的低功耗 MCU 替代品——在此,我们着重强调实现这一性能的 5 大因素。
节能高效。EFM32 MCU 配备带有浮点运算单元和闪存的 ARM Cortex® M4 内核,并具有低功耗架构(活动模式下仅为 70 µA/MHz)。设备在设计上可根据功能匹配不同功耗,以提供四种能耗模式,包括 1.5 µA 深睡眠模式(16 kB RAM 保留并运行实时时钟)以及 400 nA 休眠模式(128 字节 RAM 保留以及 CRYOTIMER)。
使用高度集成的微处理器可为您的系统降低成本。该微处理器提供各类高性能和低功耗的外围设备、片上非易失性存储器、可扩展内存占用、无晶 500 ppm 睡眠定时器和集成电源管理功能。
EFM32 MCU 具有一系列硬件安全功能,可有效保护您的数据和网络。这些安全功能包括真随机数生成、用于 AES、ECC 和 SHA 加密的硬件密码加速器,以及用于确保特权访问选定片上外围设备的安全管理单元。
通过添加 Micrium OS 和 mbedTLS 并与硬件密码加速集成,为 MCU 构建了卓越的安全生态系统。
从嵌入式 OS 到连接至 IDE 的软件协议栈再到设计优化工具,全部集成于一处。
具有自由内核的行业出众 RTOS 针对 Keil、IAR 和 GCC 编译器的 IDE 支持 设计优化工具,其功能包括分析能源使用和轻松实现任何嵌入式系统的内部可视化。
我们的 MCU 由众多硬件和软件工程师及创新人员提供支持,他们致力于提供突破性的节能解决方案,帮助您应对所面临的嵌入式设计方面的严峻挑战。 助力您打造下一代设备,实现无限可能。