不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

EM3587

Zigbee SoC

 EM3587 片上系统 (SoC) 包括一个 ARM® Cortex®-M3 微控制器、512 kB 闪存、64 kB RAM、0 GPIO,并采用 QFN48 封装。EM3587 设备包括 Zigbee 和 Thread 无线软件。

 

关键规格

 
核心频率 (MHz)
24
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
数字 I/O 引脚
0
USB
封装类型
QFN48
核心频率 (MHz)
24
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
数字 I/O 引脚
0
USB
封装类型
QFN48
EM35xx 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EM3587 将持续全面生产至至少 2027 年 9 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。