设备/模块图像

EFR32MG12P431F1024GM68

Zigbee 和 Thread EFR32MG12 SoC(系列 1)

EFR32MG12P431F1024GM68 包含一个 40 MHz ARM Cortex-M4 微控制器,具有 1024 闪存、256 RAM 和丰富的外围设备组合,采用 QFN68 封装。该设备的最大输出功率为 19 dBm,接收灵敏度为 -120.6 dBm (2.4 kbps 2 GFSK 868 MHz),能够提供出色的链路预算,从而实现更大范围、更可靠的 RF 通信。EFR32MG12P431F1024GM68 采用了包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式的低功耗 Gecko 技术,可降低总体功耗并最大限度延长电池寿命。EFR32MG12P431F1024GM68 包括用于 Zigbee 和 Thread 的无线网络堆栈。

 
加载中……

查找类似型号

内存 (kB)

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M4
核心频率 (MHz)
40
闪存 (kB)
1024
内存 (kB)
256
接收灵敏度
-120.6 dBm (2.4 kbps 2 GFSK 868 MHz)
最大输出功率
19
GPIO
46
最低温度
-40
最高温度
85
封装类型
QFN68
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz
MCU 内核
ARM Cortex-M4
核心频率 (MHz)
40
闪存 (kB)
1024
内存 (kB)
256
接收灵敏度
-120.6 dBm (2.4 kbps 2 GFSK 868 MHz)
最大输出功率
19
GPIO
46
最低温度
-40
最高温度
85
封装类型
QFN68
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz
EFR32xG12 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32MG12P431F1024GM68 将持续全面生产至至少 2029 年 3 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software