SLWRB4164A
建议零售价:49.00 美元
建议零售价:49.00 美元
简介
套件内容:
- BRD4164A EFR32MG12 2.4 GHz/915 MHz +19 dBm 无线电板
无线电板功能:
- EFR32MG12 无线 Gecko 无线 SoC,带 1024 kB 闪存和 256 kB RAM (EFR32MG12P433F1024GL125)。
- 双频段集成无线电收发器
- 19 dBm 输出功率
- Inverted-F PCB 天线 (2.4 GHz)
- SMA 天线连接器 (915 MHz)
- 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
- 电容式触摸滑动条
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
| 套件 | 描述 |
|---|---|
| EFR32MG 无线入门套件包含 Zigbee 和 Thread 软件协议栈、示例代码以及集成调试适配器。多个无线电板可帮助开发人员构建网状网络以及评估 EFR32MG 模块和 SoC。 | |
| 配有 868-915 MHz 无线电板 (BRD4170A) 的 Wi-SUN 无线入门套件 (SLWSTK6007A) 是熟悉 EFR32 FG12 和 MG12 无线片上系统解决方案的很好入手点。它提供了开发 Wi-SUN 无线应用所需的所有工具。 | |
| 无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。 |
社区与支持